NXC04605-A2L0RSG-A1AFB100E9+PED+AMF+AAC+AMH+ACL+ACS+G40+GPL+DDLBR+FL25+LS60

137H6285

NXC04605-A2L0RSG-A1AFB100E9+PED+AMF+AAC+AMH+ACL+ACS+G40+GPL+DDLBR+FL25+LS60
Vacon NXC Frequency Converter
460 Amp, 380-500 Vac,
IP21/NEMA1,
Display alfanumérico
IEC61800-3,2o ambiente
Sem freio
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (AF)STO, ATEX therm
C Slot: 6 ED/SD programáveis
D Slot: Sem placa
E Slot: (E9) 2-port Ethernet
Chassi 10 extremidad front AFE
Other options according to Model Code

Código Danfoss: NXC04605-A2L0RSG-A1AFB100E9+PED+AMF+AAC+AMH+ACL+ACS+G40+GPL+DDLBR+FL25+LS60

Detalhes do produto

Peso bruto 901 Kilogram
Peso líquido 775 Kilogram
EAN 5715253431376

 

Product View (Switch) GLBL Global (Padrão)
Grupo do produto NXC NXC Frequency Converter
Corrente 0460 460 Amp
Tensão da rede elétrica 5- 380-500 Vac
Tensão da rede elétrica A Display alfanumérico
Gabinete 2 IP21/NEMA1
Níveis de emissão de CEM L IEC61800-3,2o ambiente
Chopper de frenagem 0 Sem freio
Modificação elétrica R AFE
Modificação Mecânica S Drive resfr ar padrão
Modificação do cartão G- FiberConnect+PCB envernizado
Slot opcional A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Slot opcional B AF (AF)STO, ATEX therm
Slot opcional C B1 6 ED/SD programáveis
Slot D opcional 00 Sem placa
Slot D opcional E9 (E9) 2-port Ethernet
Dispositivo de entrada +Ixx +ILS Chave interruptora
Disjuntor +ICB para AFE +ICB Disjuntor
Contator de entrada +ICO NONE NENHUM
Operador motor +AMO para IBC +AMO Motor do operador
Reator de modo comum +OCx NONE NENHUM
+Oxx filtro de saída NONE NENHUM
Conexão CC +MDC NONE NENHUM
Parada de emergência +PEx +PED Parada de emergência C1
Relé do termistor +PTR NONE NENHUM
+PAP ARC_protection NONE NENHUM
Sensor falha isolamento +PIF NONE NENHUM
Controle ventilador motor +AMF +AMF Controle do ventilador motor
+AAC Aux. Contato (para Ixx) +AAC Aux. Contato (para +Ixx)
Alimentaç aquecedor motor +AMH +AMH Alimentação do aquecedor motor
+AMB controle frenagem mecânic NONE NENHUM
Aquecedor painel elétrico +ACH NONE NENHUM
Luz do painel elétrico +ACL +ACL Luz do painel elétrico
Relé de controle +ACR NONE NENHUM
Isolador sinal analógico +AAI NONE NENHUM
Transformador +Atx Aux +AT2 Aux. Transformador(750VA)
Font alimentaç +ADC 24VDC 2,5A +ADC Font alimenta,+ADC,24V CC 2,5A
Tomada +ACS 230VAC +ACS Tomada CA de 230 V CA (+ACS)
Contato auxiliar +AAA (+ATx) NONE NENHUM
Luz piloto +DLV (CV LIGADO) NONE NENHUM
Luz piloto +DLD (D01) NONE NENHUM
Luz piloto +DLF (FLT) NONE NENHUM
Luz piloto +DLR (RUN) NONE NENHUM
Potenciômetro +DAR (REF) NONE NENHUM
+DCO 0-1-START (operação MC) +DCO 0-1-START (operação MC)
Interruptor +DRO Local/Remoto +DRO Interruptor local/remoto
Botão de redefinição +DRP NONE NENHUM
Medidor analógico +DAM (AO1) NONE NENHUM
Corrente medidor A analóg +DCM NONE NENHUM
+DVM Analógico V-meter sel.sw. NONE NENHUM
Terminais Externos +TIx NONE NENHUM
+TUP Ctrl. Terminais em V +TUP Ctrl. Terminais em V
Versão para a América do Norte NONE NENHUM
+FAT Teste de Aceitação Fábric NONE NENHUM
Engenheiro +WCS encomend opção NONE NENHUM
+MAR Versão marítima NONE NENHUM
+Gxx Painel elétrico vazio 1 +G40 Esvaziar painel elétrico 400
+Gxx Painel elétrico vazio 2 NONE NENHUM
Base do painel elétrico +GPx +GPL Base do painel elétrico 100mm
Cabo de entrada +CIT NONE NENHUM
+COT cabo de saída NONE NENHUM
+SWP Embalagem Marítima NONE NENHUM
Marca +BM26 Cinza escuro Vacon
Nível da documentação +DPAP Manuais impressos
Garantia +WT01 Garantia 12/18 meses (+WT01)
Idioma do manual +DDLBR Português do Brasil
Firmware +FNP02 Software do sistema NXP
Pacote de idioma +FL25 US,FR,ES,DT;Américas
Aplicação +A0000 Sem Aplicação Especial
Frequência de alimentação +LS60 60Hz configuração padrão
Aprovação UL +GNUL Sem aprovação da UL
Aprovação da ATEX +GACE Aprovação CE
Aprovação marítima NONE NENHUM
Aprovação da C Tick +GNCT Sem aprovação da C-Tick
Aprovação EAC +GAEA Aprovação EAC
Aprovação ucraniana +GAUA Aprovação ucraniana
Frame Size AF10 Chassi 10 extremidad front AFE
Prefix VXSNXCVB 7DC- 7DC-
Código de estoque parte 1 7DC-046052-119J4N
Codificação Parte 1 7DC-046052
Codificação Parte 2 -000148693
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Salescode part 1 NXC04605-A2 NXC04605-A2
Salescode part 2 L0RSG-A1AFB100E9+PED+AMF+AAC L0RSG-A1AFB100E9+PED+AMF+AAC
Salescode part 3 +AMH+ACL+ACS+G40+GPL+DDLBR +AMH+ACL+ACS+G40+GPL+DDLBR
Salescode part 4 +FL25+LS60 +FL25+LS60
Calculated Net Weight [kg] 775
Calculated Net Weight 700
Calculated Gross Weight [kg] 901
Help Counter 10
Help Counter 4
Pot Motor Sobrecarga Baixa[kW] 250 250
Pot Motor Sobrecarga Alta [kW] 200 200
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD ATEX: II (2) GD
Width (mm) 1406
Height (mm) 2375
Depth (mm) 605
Corrente constante (NO) [A] 460 460
Corrente constante (HO) [A] 385 385
Fábrica da linha do pedido D801 D801
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
verificar se está completo OK OK
Código do modelo 01 NXC04605-A2
Código do modelo 02 L0RSG-A1AFB100E9+PED+AMF+AAC
Modelcode03 +AMH+ACL+ACS+G40+GPL+DDLBR
Modelocode04 +FL25+LS60

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality