Product View (Switch) |
GLBL |
Global (Padrão) |
|
Grupo do produto |
NXC |
NXC Frequency Converter |
|
Corrente |
0650 |
650 Amp |
|
Tensão da rede elétrica |
5- |
380-500 Vac |
|
Tensão da rede elétrica |
A |
Display alfanumérico |
|
Gabinete |
5 |
IP54/NEMA12 |
|
Níveis de emissão de CEM |
L |
IEC61800-3,2o ambiente |
|
Chopper de frenagem |
0 |
Sem freio |
|
Modificação elétrica |
R |
AFE |
|
Modificação Mecânica |
S |
Drive resfr ar padrão |
|
Modificação do cartão |
G- |
FiberConnect+PCB envernizado |
|
Slot opcional A |
A1 |
6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V |
|
Slot opcional B |
AF |
(AF)STO, ATEX therm |
|
Slot opcional C |
BH |
3 canais med. temp. |
|
Slot D opcional |
BH |
Placa de medição de temperatur |
|
Slot D opcional |
E9 |
(E9) 2-port Ethernet |
|
Dispositivo de entrada +Ixx |
+ILS |
Chave interruptora |
|
Disjuntor +ICB para AFE |
+ICB |
Disjuntor |
|
Contator de entrada +ICO |
NONE |
NENHUM |
|
Operador motor +AMO para IBC |
+AMO |
Motor do operador |
|
Reator de modo comum +OCx |
NONE |
NENHUM |
|
+Oxx filtro de saída |
NONE |
NENHUM |
|
Conexão CC +MDC |
NONE |
NENHUM |
|
Parada de emergência +PEx |
+PES |
Parada de emergência C0 |
|
Relé do termistor +PTR |
NONE |
NENHUM |
|
+PAP ARC_protection |
NONE |
NENHUM |
|
Sensor falha isolamento +PIF |
NONE |
NENHUM |
|
Controle ventilador motor +AMF |
+AMF |
Controle do ventilador motor |
|
+AAC Aux. Contato (para Ixx) |
NONE |
NENHUM |
|
Alimentaç aquecedor motor +AMH |
+AMH |
Alimentação do aquecedor motor |
|
+AMB controle frenagem mecânic |
NONE |
NENHUM |
|
Aquecedor painel elétrico +ACH |
NONE |
NENHUM |
|
Luz do painel elétrico +ACL |
NONE |
NENHUM |
|
Relé de controle +ACR |
NONE |
NENHUM |
|
Isolador sinal analógico +AAI |
NONE |
NENHUM |
|
Transformador +Atx Aux |
+AT2 |
Aux. Transformador(750VA) |
|
Font alimentaç +ADC 24VDC 2,5A |
+ADC |
Font alimenta,+ADC,24V CC 2,5A |
|
Tomada +ACS 230VAC |
NONE |
NENHUM |
|
Contato auxiliar +AAA (+ATx) |
NONE |
NENHUM |
|
Luz piloto +DLV (CV LIGADO) |
+DLV |
Luz piloto (CV LIGADO) |
|
Luz piloto +DLD (D01) |
+DLD |
Luz piloto (DO1) |
|
Luz piloto +DLF (FLT) |
+DLF |
Luz piloto (FLT) |
|
Luz piloto +DLR (RUN) |
+DLR |
Luz piloto (RUN) |
|
Potenciômetro +DAR (REF) |
NONE |
NENHUM |
|
+DCO 0-1-START (operação MC) |
+DCO |
0-1-START (operação MC) |
|
Interruptor +DRO Local/Remoto |
+DRO |
Interruptor local/remoto |
|
Botão de redefinição +DRP |
NONE |
NENHUM |
|
Medidor analógico +DAM (AO1) |
NONE |
NENHUM |
|
Corrente medidor A analóg +DCM |
NONE |
NENHUM |
|
+DVM Analógico V-meter sel.sw. |
NONE |
NENHUM |
|
Terminais Externos +TIx |
NONE |
NENHUM |
|
+TUP Ctrl. Terminais em V |
+TUP |
Ctrl. Terminais em V |
|
Versão para a América do Norte |
NONE |
NENHUM |
|
+FAT Teste de Aceitação Fábric |
NONE |
NENHUM |
|
Engenheiro +WCS encomend opção |
NONE |
NENHUM |
|
+MAR Versão marítima |
NONE |
NENHUM |
|
+Gxx Painel elétrico vazio 1 |
NONE |
NENHUM |
|
+Gxx Painel elétrico vazio 2 |
NONE |
NENHUM |
|
Base do painel elétrico +GPx |
+GPL |
Base do painel elétrico 100mm |
|
Cabo de entrada +CIT |
NONE |
NENHUM |
|
+COT cabo de saída |
NONE |
NENHUM |
|
+SWP Embalagem Marítima |
NONE |
NENHUM |
|
Marca |
+BM26 |
Cinza escuro Vacon |
|
Nível da documentação |
+DPAP |
Manuais impressos |
|
Garantia |
+WT01 |
Garantia 12/18 meses (+WT01) |
|
Idioma do manual |
+DDLBR |
Português do Brasil |
|
Firmware |
+FNP02 |
Software do sistema NXP |
|
Pacote de idioma |
+FL25 |
US,FR,ES,DT;Américas |
|
Aplicação |
+A0000 |
Sem Aplicação Especial |
|
Frequência de alimentação |
+LS60 |
60Hz configuração padrão |
|
Aprovação UL |
+GNUL |
Sem aprovação da UL |
|
Aprovação da ATEX |
+GACE |
Aprovação CE |
|
Aprovação marítima |
NONE |
NENHUM |
|
Aprovação da C Tick |
+GNCT |
Sem aprovação da C-Tick |
|
Aprovação EAC |
+GAEA |
Aprovação EAC |
|
Aprovação ucraniana |
+GAUA |
Aprovação ucraniana |
|
Frame Size |
AF12 |
2xChass 10 extremida front AFE |
|
Prefix VXSNXCVB |
7DC- |
7DC- |
|
Código de estoque parte 1 |
|
7DC-065055-119AYV |
|
Codificação Parte 1 |
|
7DC-065055 |
|
Codificação Parte 2 |
|
-000148382 |
|
Product Catalog |
NO_VIEW |
NO VIEW |
|
Salescode part 1 |
NXC06505-A5 |
NXC06505-A5 |
|
Salescode part 2 |
L0RSG-A1AFBHBHE9+PES+AMF+AMH |
L0RSG-A1AFBHBHE9+PES+AMF+AMH |
|
Salescode part 3 |
+DLV+DLD+DLF+DLR+GPL+DDLBR |
+DLV+DLD+DLF+DLR+GPL+DDLBR |
|
Salescode part 4 |
+FL25+LS60 |
+FL25+LS60 |
|
Calculated Net Weight [kg] |
|
1400 |
|
Calculated Net Weight |
|
1420 |
|
Calculated Gross Weight [kg] |
|
1663 |
|
Help Counter |
|
10 |
|
Help Counter |
|
4 |
|
Pot Motor Sobrecarga Baixa[kW] |
355 |
355 |
|
Pot Motor Sobrecarga Alta [kW] |
315 |
315 |
|
ATEX Marking 1 |
ATEX: II (2) GD |
ATEX: II (2) GD |
|
Width (mm) |
|
2006 |
|
Height (mm) |
|
2505 |
|
Depth (mm) |
|
605 |
|
Corrente constante (NO) [A] |
650 |
650 |
|
Corrente constante (HO) [A] |
590 |
590 |
|
Fornecedor |
ERR01 |
Não é possível determ fornec |
|
Fábrica recomendada |
ERR01 |
Não é possível determ fornec |
|
verificar se está completo |
OK |
OK |
|
Código do modelo 01 |
|
NXC06505-A5 |
|
Código do modelo 02 |
|
L0RSG-A1AFBHBHE9+PES+AMF+AMH |
|
Modelcode03 |
|
+DLV+DLD+DLF+DLR+GPL+DDLBR |
|
Modelocode04 |
|
+FL25+LS60 |
|
Recommended Plant |
ERR01 |
ERR01 |
|