Shows 101 product(s)
OF7S1-S-AN-25-02A4-070-TX-E00
Filtro senoidal para Conversores de frequência
OF7S1-S-AN-25-02A4-070-TX-E00
Resfriado a ar, passivo, 200-500 V CA
2,4 A, 70 Hz
Interruptor térmico: Nenhum
IP00/Tipo aberto
Filtro senoidal IP00 tam. 02
Outras opções de acordo com o código do modelo
OF7S1-S-AN-25-04A0-070-TX-E00
Filtro senoidal para Conversores de frequência
OF7S1-S-AN-25-04A0-070-TX-E00
Resfriado a ar, passivo, 200-500 V CA
4,0 A, 70 Hz
Interruptor térmico: Nenhum
IP00/Tipo aberto
Filtro senoidal IP00 tam. 02
Outras opções de acordo com o código do modelo
OF7S1-S-AN-25-07A2-070-TX-E00
Filtro senoidal para Conversores de frequência
OF7S1-S-AN-25-07A2-070-TX-E00
Resfriado a ar, passivo, 200-500 V CA
7,2 A, 70 Hz
Interruptor térmico: Nenhum
IP00/Tipo aberto
Filtro senoidal IP00 tam. 02
Outras opções de acordo com o código do modelo
OF7S1-S-AN-25-12A5-070-TX-E00
Filtro senoidal para Conversores de frequência
OF7S1-S-AN-25-12A5-070-TX-E00
Resfriado a ar, passivo, 200-500 V CA
12,5 A, 70 Hz
Interruptor térmico: Nenhum
IP00/Tipo aberto
Filtro senoidal IP00 tam. 02
Outras opções de acordo com o código do modelo
OF7S1-S-AN-25-16A0-070-TX-E00
Filtro senoidal para Conversores de frequência
OF7S1-S-AN-25-16A0-070-TX-E00
Resfriado a ar, passivo, 200-500 V CA
16 A, 70 Hz
Interruptor térmico: Nenhum
IP00/Tipo aberto
Filtro senoidal IP00 tam. 03
Outras opções de acordo com o código do modelo
OF7S1-S-AN-25-31A0-070-TX-E00
Filtro senoidal para Conversores de frequência
OF7S1-S-AN-25-31A0-070-TX-E00
Resfriado a ar, passivo, 200-500 V CA
31 A, 70 Hz
Interruptor térmico: Nenhum
IP00/Tipo aberto
Filtro senoidal IP00 tam. 04
Outras opções de acordo com o código do modelo
OF7S1-S-AN-25-43A0-070-TX-E00
Filtro senoidal para Conversores de frequência
OF7S1-S-AN-25-43A0-070-TX-E00
Resfriado a ar, passivo, 200-500 V CA
43 A, 70 Hz
Interruptor térmico: Nenhum
IP00/Tipo aberto
Filtro senoidal IP00 tam. 05
Outras opções de acordo com o código do modelo
OF7S1-S-AN-25-73A0-070-TX-E00
Filtro senoidal para Conversores de frequência
OF7S1-S-AN-25-73A0-070-TX-E00
Resfriado a ar, passivo, 200-500 V CA
73 A, 70 Hz
Interruptor térmico: Nenhum
IP00/Tipo aberto
Filtro senoidal IP00 tam. 06
Outras opções de acordo com o código do modelo
OF7S1-S-AN-25-106A-070-TX-E00
Filtro senoidal para Conversores de frequência
OF7S1-S-AN-25-106A-070-TX-E00
Resfriado a ar, passivo, 200-500 V CA
106 A, 70 Hz
Interruptor térmico: Nenhum
IP00/Tipo aberto
Filtro senoidal IP00 tam. 07
Outras opções de acordo com o código do modelo
OF7S1-S-AN-25-170A-070-TX-E00
Filtro senoidal para Conversores de frequência
OF7S1-S-AN-25-170A-070-TX-E00
Resfriado a ar, passivo, 200-500 V CA
170 A, 70 Hz
Interruptor térmico: Nenhum
IP00/Tipo aberto
Filtro senoidal IP00 tam. 08
Outras opções de acordo com o código do modelo