OF7S1-S-AN-25-170A-070-TX-E00

132H5069

Filtro senoidal para Conversores de frequência
OF7S1-S-AN-25-170A-070-TX-E00
Resfriado a ar, passivo, 200-500 V CA
170 A, 70 Hz
Interruptor térmico: Nenhum
IP00/Tipo aberto
Filtro senoidal IP00 tam. 08
Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: OF7S1-S-AN-25-170A-070-TX-E00
Reconfigurar

Detalhes do produto

Peso bruto 116.3 Kilogram
Peso líquido 104.8 Kilogram
Volume 336 Liter
EAN 5714853340842

 

Visão do Produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Série de produtos OF7S1 Filtro senoidal
Alvo do produto -S Conversores de frequência
Método de resfriamento -AN Resfriado a ar, passivo
Classe de tensão -25 200-500 V CA
Corrente nominal -170A 170 A
Frequência nominal -070 70 Hz
Proteção térmica -TX Nenhum
Grau de proteção -E00 IP00/Tipo aberto
Tipo de chassi S1C08 Filtro senoidal IP00 tam. 08
Codificação Parte 1 OF7S1-S-AN-25-170A-070-TX-E00
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99
Código de venda parte 1 OF7S1-S-AN-25-170A-070-TX-E00 OF7S1-S-AN-25-170A-070-TX-E00
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Calculated Gross Weight [kg] 125.3
Calculated Net Weight [kg] 104.8
Código do modelo 01 OF7S1-S-AN-25-170A-070-TX-E00
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Options ACFRO Filter related options

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality