Configurar o produto

iC7 Sine-wave Filter

Selecionar as seleções de base do seu novo produto

Geral
Obrigatório
(OF7S1) 正弦波濾波器
(-S) 變頻器
(-AN) 氣冷式,被動
(-25) 200-500 V AC
(-070) 70 Hz
(-TX) 無
(S1C06) 正弦波濾波器 IP00 尺寸 06
(OF7S1-S-AN-25-73A0-070-TX-E00) OF7S1-S-AN-25-73A0-070-TX-E00
(Y901) Y901
(EAR99) EAR99
(GLBL) 全球 (標準)
(72.100) 72.1
(55.600) 55.6
(B901) (B901) 工廠 - 丹麥