OF7S1-S-AN-25-07A2-070-TX-E00
132H5062
Filtro senoidal para Conversores de frequência
OF7S1-S-AN-25-07A2-070-TX-E00
Resfriado a ar, passivo, 200-500 V CA
7,2 A, 70 Hz
Interruptor térmico: Nenhum
IP00/Tipo aberto
Filtro senoidal IP00 tam. 02
Outras opções de acordo com o código do modelo
Código Danfoss:
OF7S1-S-AN-25-07A2-070-TX-E00
O filtro de onda senoidal fornece uma tensão de alimentação senoidal do motor entre fases. O filtro reduz o estresse no isolamento do motor e o ruído acústico de chaveamento proveniente do motor, e permite o uso de cabos de motor não blindados. Compatível com conversores de frequência iC7.