OF7S1-S-AN-25-73A0-070-TX-E00
132H5067
Filtro senoidal para Conversores de frequência
OF7S1-S-AN-25-73A0-070-TX-E00
Resfriado a ar, passivo, 200-500 V CA
73 A, 70 Hz
Interruptor térmico: Nenhum
IP00/Tipo aberto
Filtro senoidal IP00 tam. 06
Outras opções de acordo com o código do modelo
Código Danfoss:
OF7S1-S-AN-25-73A0-070-TX-E00
O filtro de onda senoidal fornece uma tensão de alimentação senoidal domotor entre fases. O filtro reduz o estresse no isolamento do motor e oruído acústico de chaveamento proveniente do motor, e permite o uso decabos de motor não blindados. Compatível com conversores de frequênciaiC7.