Mostrar mais
EV250B

Shows 16 product(s)

032U5250

Válvula de solenoide, EV250B, Função: NF, G, 3/8, 2.5 m³/h, EPDM

Recomendações de meios: Technical & Soft Water, Aprovação: SINTEF; PZH, Mat. do corpo: Latão DZR, Operação: Operado com abertura assistida, Núm. de vias: 2/2

032U5251

Válvula de solenoide, EV250B, Função: NF, G, 3/8, 2.5 m³/h, FKM

Recomendações de meios: Oil,Comp.Air,Vacuum, Aprovação: UL; EAC, Mat. do corpo: Latão DZR, Operação: Operado com abertura assistida, Núm. de vias: 2/2

032U5252

Válvula de solenoide, EV250B, Função: NF, G, 1/2, 4 m³/h, EPDM

Recomendações de meios: Technical & Soft Water, Aprovação: DNVGL-CG-0339; SINTEF; GL; PZH, Mat. do corpo: Latão DZR, Operação: Operado com abertura assistida, Núm. de vias: 2/2

032U5253

Válvula de solenoide, EV250B, Função: NF, G, 1/2, 4 m³/h, FKM

Recomendações de meios: Oil,Comp.Air,Vacuum, Aprovação: DNVGL-CG-0339; UL; EAC, Mat. do corpo: Latão DZR, Operação: Operado com abertura assistida, Núm. de vias: 2/2

032U5254

Válvula de solenoide, EV250B, Função: NF, G, 3/4, 6 m³/h, EPDM

Recomendações de meios: Technical & Soft Water, Aprovação: SINTEF; PZH, Mat. do corpo: Latão DZR, Operação: Operado com abertura assistida, Núm. de vias: 2/2

032U5255

Válvula de solenoide, EV250B, Função: NF, G, 3/4, 6 m³/h, FKM

Recomendações de meios: Oil,Comp.Air,Vacuum, Aprovação: UL; EAC, Mat. do corpo: Latão DZR, Operação: Operado com abertura assistida, Núm. de vias: 2/2

032U5256

Válvula de solenoide, EV250B, Função: NF, G, 1, 7 m³/h, EPDM

Recomendações de meios: Technical & Soft Water, Aprovação: SINTEF; PZH, Mat. do corpo: Latão DZR, Operação: Operado com abertura assistida, Núm. de vias: 2/2

032U5257

Válvula de solenoide, EV250B, Função: NF, G, 1, 7 m³/h, FKM

Recomendações de meios: Oil,Comp.Air,Vacuum, Mat. do corpo: Latão DZR, Operação: Operado com abertura assistida, Núm. de vias: 2/2

032U5350

Válvula de solenoide, EV250B, Função: NA, G, 3/8, 2.5 m³/h, EPDM

Recomendações de meios: Technical & Soft Water, Aprovação: SINTEF; PZH, Mat. do corpo: Latão DZR, Operação: Operado com abertura assistida, Núm. de vias: 2/2

032U5351

Válvula de solenoide, EV250B, Função: NA, G, 3/8, 2.5 m³/h, FKM

Recomendações de meios: Oil,Comp.Air,Vacuum, Aprovação: UL; EAC; DNV, Mat. do corpo: Latão DZR, Operação: Operado com abertura assistida, Núm. de vias: 2/2

Visualizar: