Acessórios do produto |
Acessórios de válvula de solenoide |
Aplicação |
Fechado e Dreno |
Aprovação |
PZH SINTEF |
Atuador |
B |
Chave de especificação |
EV250B 10BD G 38E NC000 |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Comentários sobre tolerância do meio |
-30–120 °C: 0–10 bar 120–140 °C: 0–4 bar Meios ligeiramente agressivos |
Con. padrão |
ISO 228-1 |
Conex. Int./Ext. |
Interno |
Contain batteries |
No |
Designação de tipo |
EV250B 10 |
Diâmetro do orifício [mm] |
10 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] |
120 °C |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] |
-30 °C |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] |
248 °F |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] |
-22 °F |
Formato da embalagem |
Embalagem Multipack |
Fração do diâmetro do orifício [pol.] |
3/8 in |
Funcional |
Peças sobressalentes da válvula de solenoide |
Função |
NF |
Grupo de fluido |
1 |
Grupo de produtos |
Solenoid valves |
In scope of WEEE |
Yes |
Mat. da con. |
Latão DZR |
Mat. de vedação |
EPDM |
Mat. do corpo |
Latão DZR |
Nome do produto |
Válvula de solenoide |
Nome do programa de peças |
EV250B |
Núm. de vias |
2/2 |
Operação |
Operado com abertura assistida |
Pressão diferencial [bar] [Max] |
10 bar |
Pressão diferencial [bar] [Mín] |
0 bar |
Pressão diferencial [psi] [Máx] |
145 psi |
Pressão diferencial [psi] [Mín] |
0 psi |
Pressão máx. de teste[psig] |
217.5 psig |
Pressão máx. de trabalho [psig] |
145 psig |
Pressão máx.de teste [bar] |
15 bar |
Pressão máx.de trabalho [bar] |
10 bar |
Qnt. do pacote |
24 pc |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Recomendações de meios |
Technical & Soft Water |
SCIP dossier no. |
23e5d8c0-c744-42b7-b414-f18776b38f4b |
SCIP dossier product name |
EV250B NC - solenoid valve |
Sistema do atuador [mm] |
13.5 mm |
Tamanho da conexão [pol.] |
3/8 |
Tamanho do atuador |
13.5 mm |
Tamanho do atuador [pol.] |
0.53 in |
Temperatura ambiente máx. [°C] |
80 °C |
Temperatura ambiente máx. [°F] |
176 °F |
Tempo de abertura est., água [ms] |
100 ms |
Tempo de fechamento est., água [ms] |
100 ms |
Tipo |
EV250B |
Tipo de conexão |
G |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Valor cv [gal/min.] |
2.9 gal/min |
Valor Kv [m³/h] |
2.5 m³/h |
Viscosidade máx. do meio [cSt] |
50 cSt |