Válvula de solenoide, EV250B, Função: NF, G, 1, 7 m³/h, EPDM

032U5256

Recomendações de meios: Technical & Soft Water, Aprovação: SINTEF; PZH, Mat. do corpo: Latão DZR, Operação: Operado com abertura assistida, Núm. de vias: 2/2

Detalhes do produto

Peso bruto 1.074 Kilogram
Peso líquido 1.01 Kilogram
Volume 1.295 Liter
EAN 5702423179190

 

Acessórios do produto Acessórios de válvula de solenoide
Aplicação Fechado e Dreno
Aprovação PZH
SINTEF
Atuador B
Chave de especificação EV250B 22BD G 1E NC000
China RoHS compliance Out of scope
Comentários sobre tolerância do meio -30–120 °C: 0–10 bar
120–140 °C: 0–4 bar
Meios ligeiramente agressivos
Con. padrão ISO 228-1
Conex. Int./Ext. Interno
Contain batteries No
Designação de tipo EV250B 22
Diâmetro do orifício [mm] 22 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] 120 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] -30 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] 248 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] -22 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Fração do diâmetro do orifício [pol.] 7/8 in
Funcional Peças sobressalentes da válvula de solenoide
Função NF
Grupo de fluido 1
Grupo de produtos Solenoid valves
In scope of WEEE Yes
Mat. da con. Latão DZR
Mat. de vedação EPDM
Mat. do corpo Latão DZR
Nome do produto Válvula de solenoide
Nome do programa de peças EV250B
Núm. de vias 2/2
Operação Operado com abertura assistida
Pressão diferencial [bar] [Max] 10 bar
Pressão diferencial [bar] [Mín] 0 bar
Pressão diferencial [psi] [Máx] 145 psi
Pressão diferencial [psi] [Mín] 0 psi
Pressão máx. de teste[psig] 217.5 psig
Pressão máx. de trabalho [psig] 145 psig
Pressão máx.de teste [bar] 15 bar
Pressão máx.de trabalho [bar] 10 bar
Qnt. do pacote 12 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Recomendações de meios Technical & Soft Water
SCIP dossier no. 23e5d8c0-c744-42b7-b414-f18776b38f4b
SCIP dossier product name EV250B NC - solenoid valve
Sistema do atuador [mm] 13.5 mm
Tamanho da conexão [pol.] 1
Tamanho do atuador 13.5 mm
Tamanho do atuador [pol.] 0.53 in
Temperatura ambiente máx. [°C] 80 °C
Temperatura ambiente máx. [°F] 176 °F
Tempo de abertura est., água [ms] 150 ms
Tempo de fechamento est., água [ms] 100 ms
Tipo EV250B
Tipo de conexão G
UK RoHS compliance Out of scope
Valor cv [gal/min.] 8.1 gal/min
Valor Kv [m³/h] 7 m³/h
Viscosidade máx. do meio [cSt] 50 cSt

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality