Válvula de solenoide, EV250B, Função: NA, G, 3/8, 2.5 m³/h, FKM

032U5351

Recomendações de meios: Oil,Comp.Air,Vacuum, Aprovação: UL; EAC; DNV, Mat. do corpo: Latão DZR, Operação: Operado com abertura assistida, Núm. de vias: 2/2

产品详情

毛重 0.606 Kilogram
净重 0.566 Kilogram
容积 0.88 Liter
EAN 5702423214259

 

Application 关闭排水
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv值 [gal/min] 2.9 gal/min
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
Kv 值 [立方米/小时] 2.5 m³/h
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 EV250B NO - solenoid valve
SCIP 卷宗编号 d367528f-afd7-4ce7-98d3-93a4c38934b8
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
产品名称 电磁阀
产品系列 Solenoid valves
产品配件 电磁阀配件
介质容差注释 轻微刺激性介质
水,最高 60°C/140 °F
介质建议 Oil,Comp.Air,Vacuum
介质温度范围 [°C] [最低] 0 °C
介质温度范围 [°C] [最高] 100 °C
介质温度范围 [°F] [最大] 212 °F
介质温度范围 [°F] [最小] 32 °F
估计关闭时间,水 [毫秒] 100 ms
估计打开时间,水 [毫秒] 100 ms
功能 常开
包装方式 多包装
压差 [bar] [最高] 10 bar
压差 [巴] [最小] 0 bar
压差 [磅英寸] [最大] 145 psi
压差 [磅英寸] [最小] 0 psi
可维修 电磁阀备件
型号 EV250B
审批 DNV
EAC
UL
密封材料 FKM
最大介质粘度 [cSt] 50 cSt
最大测试压力 [巴] 15 bar
最大測試壓力 [psig] 217.5 psig
最大的環境溫度 60 °C
最大的環境溫度 140 °F
最高工作压力 [bar] 10 bar
最高工作压力 [psig] 145 psig
每包数量 24 pc
流体组 1
流口尺寸 [in] 3/8 in
流口尺寸 [mm] 10 mm
类型名称 EV250B 10
规格,关键 EV250B 10BD G 38F NO000
运行 助提操控
连接 内/外螺纹 内部
连接件材质 防脱锌黄铜
连接尺寸 [in] 3/8
连接标准 ISO 228-1
连接类型 G
通道數 2/2
阀体材料 防脱锌黄铜
零件计划名称 EV250B
驱动器 B
驱动器尺寸 13.5 mm
驱动器尺寸 [英寸] 0.53 in
驱动器系统 [毫米] 13.5 mm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality