Válvula de solenoide, EV250B, Função: NF, G, 3/8, 2.5 m³/h, FKM

032U5251

Recomendações de meios: Oil,Comp.Air,Vacuum, Aprovação: UL; EAC, Mat. do corpo: Latão DZR, Operação: Operado com abertura assistida, Núm. de vias: 2/2

產品詳情

Peso bruto 0.636 Kilogram
Peso líquido 0.594 Kilogram
Volume 0.88 Liter
EAN 5702423179145

 

Acessórios do produto Acessórios de válvula de solenoide
Aplicação Fechado e Dreno
Aprovação EAC
UL
Atuador B
Chave de especificação EV250B 10BD G 38F NC000
China RoHS compliance Out of scope
Comentários sobre tolerância do meio Meios ligeiramente agressivos
Água no máx. 60°C/140 °F
Con. padrão ISO 228-1
Conex. Int./Ext. Interno
Contain batteries No
Designação de tipo EV250B 10
Diâmetro do orifício [mm] 10 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] 100 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] 0 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] 212 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] 32 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Fração do diâmetro do orifício [pol.] 3/8 in
Funcional Peças sobressalentes da válvula de solenoide
Função NF
Grupo de fluido 1
In scope of WEEE Yes
Mat. da con. Latão DZR
Mat. de vedação FKM
Mat. do corpo Latão DZR
Nome do programa de peças EV250B
Núm. de vias 2/2
Operação Operado com abertura assistida
Pressão diferencial [bar] [Max] 10 bar
Pressão diferencial [bar] [Mín] 0 bar
Pressão diferencial [psi] [Máx] 145 psi
Pressão diferencial [psi] [Mín] 0 psi
Pressão máx. de teste[psig] 217.5 psig
Pressão máx. de trabalho [psig] 145 psig
Pressão máx.de teste [bar] 15 bar
Pressão máx.de trabalho [bar] 10 bar
Qnt. do pacote 24 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Recomendações de meios Oil,Comp.Air,Vacuum
SCIP dossier no. 23e5d8c0-c744-42b7-b414-f18776b38f4b
SCIP dossier product name EV250B NC - solenoid valve
Sistema do atuador [mm] 13.5 mm
Tamanho da conexão [pol.] 3/8
Tamanho do atuador 13.5 mm
Tamanho do atuador [pol.] 0.53 in
Temperatura ambiente máx. [°C] 80 °C
Temperatura ambiente máx. [°F] 176 °F
Tempo de abertura est., água [ms] 100 ms
Tempo de fechamento est., água [ms] 100 ms
Tipo de conexão G
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Valor cv [gal/min.] 2.9 gal/min
Valor Kv [m³/h] 2.5 m³/h
Viscosidade máx. do meio [cSt] 50 cSt
型號 EV250B
產品名稱 電磁閥
產品群組 Solenoid valves

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality