Mostrar mais
NSK / XSK

Shows 8 product(s)

061H5101

Transmissor de pressão, XSK, 0 bar - 20 bar

Conex. elétr.: Molex, Tipo da con. de press.: UNF, Tamanho da con. de pressão: 7/16-20, Chave de especificação: XSK-AC20I-U188

061H5103

Transmissor de pressão, XSK, 0 bar - 35 bar

Conex. elétr.: Molex, Tipo da con. de press.: UNF, Tamanho da con. de pressão: 7/16-20, Chave de especificação: XSK-AC35I-U188

061H5104

Transmissor de pressão, XSK, 0 bar - 50 bar

Conex. elétr.: Molex, Tipo da con. de press.: UNF, Tamanho da con. de pressão: 7/16-20, Chave de especificação: XSK-AC50I-U188

061H5112

Transmissor de pressão, XSK, 0 bar - 20 bar

Conex. elétr.: Molex, Tipo da con. de press.: UNF, Tamanho da con. de pressão: 7/16-20, Chave de especificação: XSK-AC21I-U001

061H5142

Transmissor de pressão, NSK, 0 bar - 10 bar

Conex. elétr.: Packard redondo da Metri-Pack, Tipo da con. de press.: UNF, Tamanho da con. de pressão: 7/16-20, Chave de especificação: NSK-BE010I-U009

061H5143

Transmissor de pressão, NSK, 0 bar - 15 bar

Conex. elétr.: Packard redondo da Metri-Pack, Tipo da con. de press.: UNF, Tamanho da con. de pressão: 7/16-20, Chave de especificação: NSK-BE015I-U009

061H5146

Transmissor de pressão, NSK, 0 bar - 35 bar

Conex. elétr.: Packard redondo da Metri-Pack, Tipo da con. de press.: UNF, Tamanho da con. de pressão: 7/16-20, Chave de especificação: NSK-BE035I-U009

061H5150

Transmissor de pressão, NSK, 0 bar - 15 bar

Conex. elétr.: Packard redondo da Metri-Pack, Tipo da con. de press.: UNF, Tamanho da con. de pressão: 7/16-20, Chave de especificação: NSK-BE015I-U009

Visualizar: