- comum |
Pino 3 |
Alimentação + |
Pino 1 |
CE evaluated |
Yes |
Chave de especificação |
NSK-BE015I-U009 |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Classificação da carcaça IP |
IP66 |
Con. elétrica Macho/Fêmea |
Macho |
Conex. de press. pad. |
ASME B1.1 |
Conex. elétr. |
Packard redondo da Metri-Pack |
Conexão de pressão HEX [mm] |
14 mm |
Contain batteries |
No |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Faixa de pressão [bar] [Max] |
15 bar |
Faixa de pressão [bar] [Min] |
0 bar |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] |
100 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] |
-30 °C |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] |
135 °C |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] |
-40 °C |
Formato da embalagem |
Embalagem industrial |
Grupo de produtos |
Sensors |
In scope of WEEE |
Yes |
Nome do produto |
Transmissor de pressão |
Notas da conexão de pressão |
Com depressor Schrader |
Precisão, máx. +/- FS [%] |
2.5 % |
Pressão Macho/Fêmea |
FÊMEA |
Pressão máx. de sobrecarga [bar] |
38.5 bar |
Produto idêntico |
061H5143 |
Qnt. do pacote |
100 pc |
Ratiométrico [V] [Máx] |
4.5 V |
Ratiométrico [V] [Mín] |
0.5 V |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1) |
Ref. de unidade de press. |
Gauge (relative) |
Refrigerantes |
R1234yf R1234ze(E) R134a R32 R404A R407C R407H R410A R449B R450A R452B R454A R454B R454C R455A R513A |
Saída + |
Pino 2 |
SCIP dossier no. |
853a606c-7ffe-448f-b453-0d129ce19597 |
SCIP dossier product name |
NSK Series |
Sinal de saída |
Ratio metric |
Supply voltage [V] DC |
5 V |
Tamanho da con. de pressão |
7/16-20 |
Tensão de alimentação [V] CC |
5 V |
Tipo |
NSK |
Tipo da con. de press. |
UNF |
UK RoHS compliance |
Out of scope |