Transmissor de pressão, XSK, 0 bar - 50 bar

061H5104

Conex. elétr.: Molex, Tipo da con. de press.: UNF, Tamanho da con. de pressão: 7/16-20, Chave de especificação: XSK-AC50I-U188

Detalhes do produto

Peso bruto 0.069 Kilogram
Peso líquido 0.068 Kilogram
Volume 0.547 Liter
EAN 5702428274968

 

- comum Pino 3
Alimentação + Pino 1
CE evaluated Yes
Chave de especificação XSK-AC50I-U188
China RoHS compliance Out of scope
Classificação da carcaça IP IP66
Con. elétrica Macho/Fêmea FÊMEA
Conex. de press. pad. ASME B1.1
Conex. elétr. Molex
Conexão de pressão HEX [mm] 14 mm
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faixa de pressão [bar] [Max] 50 bar
Faixa de pressão [bar] [Min] 0 bar
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -20 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] 70 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] -20 °C
Formato da embalagem Embalagem industrial
Grupo de produtos Sensors
Nome do produto Transmissor de pressão
Notas da conexão de pressão Com depressor Schrader
Precisão, máx. +/- FS [%] 3 %
Pressão Macho/Fêmea FÊMEA
Pressão máx. de sobrecarga [bar] 55 bar
Qnt. do pacote 20 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Ref. de unidade de press. Gauge (relative)
Refrigerantes R134a
R404A
R407C
R407H
R410A
R449B
R450A
R513A
SCIP dossier no. 336c08aa-a947-4659-835b-4071ea5542ec
SCIP dossier product name XSK Series
Sinal de saída Current
Sinal de saída [mA] [Máx] 20 mA
Sinal de saída [mA] [Mín] 4 mA
Supply voltage [V] DC [max] 28 V
Supply voltage [V] DC [min] 10.5 V
Tamanho da con. de pressão 7/16-20
Tipo XSK
Tipo da con. de press. UNF
UK RoHS compliance Out of scope

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality