Transmissor de pressão, NSK, 0 bar - 10 bar

061H5142

Conex. elétr.: Packard redondo da Metri-Pack, Tipo da con. de press.: UNF, Tamanho da con. de pressão: 7/16-20, Chave de especificação: NSK-BE010I-U009

Detalhes do produto

Peso bruto 0.067 Kilogram
Peso líquido 0.066 Kilogram
Volume 0.537 Liter
EAN 5702428274845

 

- comum Pino 3
Alimentação + Pino 1
CE evaluated Yes
Chave de especificação NSK-BE010I-U009
China RoHS compliance Out of scope
Classificação da carcaça IP IP66
Con. elétrica Macho/Fêmea Macho
Conex. de press. pad. ASME B1.1
Conex. elétr. Packard redondo da Metri-Pack
Conexão de pressão HEX [mm] 14 mm
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faixa de pressão [bar] [Max] 10 bar
Faixa de pressão [bar] [Min] 0 bar
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 100 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -30 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] 135 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] -40 °C
Formato da embalagem Embalagem industrial
Grupo de produtos Sensors
In scope of WEEE Yes
Nome do produto Transmissor de pressão
Notas da conexão de pressão Com depressor Schrader
Precisão, máx. +/- FS [%] 2.5 %
Pressão Macho/Fêmea FÊMEA
Pressão máx. de sobrecarga [bar] 38.5 bar
Produto idêntico 061H5149
Qnt. do pacote 20 pc
Ratiométrico [V] [Máx] 4.5 V
Ratiométrico [V] [Mín] 0.5 V
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1)
Ref. de unidade de press. Gauge (relative)
Refrigerantes R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R32
R404A
R407C
R407H
R410A
R449B
R450A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R513A
Saída + Pino 2
SCIP dossier no. 853a606c-7ffe-448f-b453-0d129ce19597
SCIP dossier product name NSK Series
Sinal de saída Ratio metric
Supply voltage [V] DC 5 V
Tamanho da con. de pressão 7/16-20
Tensão de alimentação [V] CC 5 V
Tipo NSK
Tipo da con. de press. UNF
UK RoHS compliance Out of scope

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality