Rotary position sensors

Mostrar mais
Rotary position sensors

Shows 8 product(s)

098G1000

Sensor de posição rotativa, DST X510, 180 °

Tensão de alimentação [V] CC: 5, Conex. elétr.: Alemão, Padrão da conex. elétr.: DT04-6P, Sentido de rotação: CW, Chave de especificação: DS180000LA11A00 0033X00

098G1001

Sensor de posição rotativa, DST X510, 180 °

Tensão de alimentação [V] CC: 5, Conex. elétr.: Alemão, Padrão da conex. elétr.: DT04-6P, Sentido de rotação: CCW + CW, Chave de especificação: DR180180LA14A00 0033X00

098G1002

Sensor de posição rotativa, DST X510, 180 °

Conex. elétr.: Alemão, Padrão da conex. elétr.: DT04-6P, Sentido de rotação: CW, Chave de especificação: DS180000HC11A00 0033X00

098G1003

Sensor de posição rotativa, DST X510, 180 °

Conex. elétr.: Alemão, Padrão da conex. elétr.: DT04-6P, Sentido de rotação: CCW, Chave de especificação: DS180000HC21A00 0033X00

098G1016

Sensor de posição rotativa, DST X510, 90 °, 4 - 20 mA

Tensão de alimentação [V] CC: 36, Conex. elétr.: AMP SuperSeal, Padrão da conex. elétr.: 282108-1, Sentido de rotação: CW + CCW, Chave de especificação: AR090090HA33A00 0033X00

098G1501

Sensor de posição rotativa, DST X520, 180 °

Tensão de alimentação [V] CC: 5, Conex. elétr.: AMP SuperSeal, Padrão da conex. elétr.: 282108-1, Sentido de rotação: CCW + CW, Chave de especificação: AR180180LA14000 0033A00

098G1503

Sensor de posição rotativa, DST X520, 180 °

Conex. elétr.: AMP SuperSeal, Padrão da conex. elétr.: 282108-1, Sentido de rotação: CW, Chave de especificação: AS180000HC21000 0033A00

098G1515

Sensor de posição rotativa, DST X520, 45 °

Tensão de alimentação [V] CC: 5, Conex. elétr.: Cabo, Sentido de rotação: CW, Chave de especificação: FS045000LA11100 0033A

Visualizar: