Sensor de posição rotativa, DST X510, 180 °

098G1002

Conex. elétr.: Alemão, Padrão da conex. elétr.: DT04-6P, Sentido de rotação: CW, Chave de especificação: DS180000HC11A00 0033X00

Detalhes do produto

Peso bruto 0.084 Kilogram
Peso líquido 0.07 Kilogram
Volume 0.253 Liter
EAN 5702428647182

 

Acessórios NÃO
Aprovação CE
Atuador A
CE evaluated Yes
Chave de especificação DS180000HC11A00 0033X00
China RoHS compliance Out of scope
Conex. elétr. Alemão
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Grupo de produtos Sensors
Nome do produto Sensor de posição rotativa
Padrão da conex. elétr. DT04-6P
Qnt. do pacote 20 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. a707096f-52fa-4871-9e91-55f08f6518d1
SCIP dossier product name GRA
Sentido de rotação CW
Sinal de saída CAN-open
Supply voltage [V] DC [max] 36 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Tamanho da con. el. 6 pin
Tipo DST X510
Tipo de Circuito Single
Ângulo/canal 1 [°] 180 °

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality