Sensor de posição rotativa, DST X510, 90 °, 4 - 20 mA

098G1016

Tensão de alimentação [V] CC: 36, Conex. elétr.: AMP SuperSeal, Padrão da conex. elétr.: 282108-1, Sentido de rotação: CW + CCW, Chave de especificação: AR090090HA33A00 0033X00

Detalhes do produto

Peso bruto 0.082 Kilogram
Peso líquido 0.07 Kilogram
Volume 0.253 Liter
EAN 5715162141687

 

Aprovação CE
CE evaluated Yes
Chave de especificação AR090090HA33A00 0033X00
China RoHS compliance Out of scope
Classificação da carcaça IP IP67
Conex. elétr. AMP SuperSeal
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Grupo de produtos Sensors
Nome do produto Sensor de posição rotativa
Padrão da conex. elétr. 282108-1
Qnt. do pacote 20 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. a707096f-52fa-4871-9e91-55f08f6518d1
SCIP dossier product name GRA
Sentido de rotação CW + CCW
Sinal de saída 4 - 20 mA
Supply voltage [V] DC [max] 36 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Tamanho da con. el. 6 pin
Tensão de alimentação [V] CC 36 V
Tipo DST X510
Tipo de Circuito Redundant
Ângulo/canal 1 [°] 90 °
Ângulo/canal 2 [°] 90 °

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality