Sensor de posição rotativa, DST X520, 45 °
098G1515
Tensão de alimentação [V] CC: 5, Conex. elétr.: Cabo, Padrão da conex. elétr.: NENHUM, Sentido de rotação: CW, Chave de especificação: FS045000LA11100 0033A
Tensão de alimentação [V] CC: 5, Conex. elétr.: Cabo, Padrão da conex. elétr.: NENHUM, Sentido de rotação: CW, Chave de especificação: FS045000LA11100 0033A
Peso bruto | 0.121 Kilogram |
Peso líquido | 0.041 Kilogram |
Volume | 0.695 Liter |
EAN | 5714279620009 |
Peso bruto | 0.121 Kilogram |
Peso líquido | 0.041 Kilogram |
Volume | 0.695 Liter |
EAN | 5714279620009 |
Acessórios | A |
Aprovação | CE |
CE evaluated | Yes |
Chave de especificação | FS045000LA11100 0033A |
Classificação da carcaça IP | IP67 |
Comprimento do cabo [m] | 0.1 m |
Conex. elétr. | Cabo |
Contain batteries | No |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Grupo de produtos | Sensors |
Nome do produto | Sensor de posição rotativa |
Padrão da conex. elétr. | NENHUM |
Qnt. do pacote | 10 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | 90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f |
SCIP dossier product name | GRN |
Sentido de rotação | CW |
Sinal de saída | Ratio metric |
Supply voltage [V] DC | 5 V |
Tensão de alimentação [V] CC | 5 V |
Tipo | DST X520 |
Tipo de Circuito | Single |
Ângulo/canal 1 [°] | 45 ° |
Acessórios | A |
Aprovação | CE |
CE evaluated | Yes |
Chave de especificação | FS045000LA11100 0033A |
Classificação da carcaça IP | IP67 |
Comprimento do cabo [m] | 0.1 m |
Conex. elétr. | Cabo |
Contain batteries | No |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Grupo de produtos | Sensors |
Nome do produto | Sensor de posição rotativa |
Padrão da conex. elétr. | NENHUM |
Qnt. do pacote | 10 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | 90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f |
SCIP dossier product name | GRN |
Sentido de rotação | CW |
Sinal de saída | Ratio metric |
Supply voltage [V] DC | 5 V |
Tensão de alimentação [V] CC | 5 V |
Tipo | DST X520 |
Tipo de Circuito | Single |
Ângulo/canal 1 [°] | 45 ° |