Mostrar mais
DST X520

Shows 3 product(s)

098G1501

Sensor de posição rotativa, DST X520, 180 °

Tensão de alimentação [V] CC: 5, Conex. elétr.: AMP SuperSeal, Padrão da conex. elétr.: 282108-1, Sentido de rotação: CCW + CW, Chave de especificação: AR180180LA14000 0033A00

098G1503

Sensor de posição rotativa, DST X520, 180 °

Conex. elétr.: AMP SuperSeal, Padrão da conex. elétr.: 282108-1, Sentido de rotação: CW, Chave de especificação: AS180000HC21000 0033A00

098G1515

Sensor de posição rotativa, DST X520, 45 °

Tensão de alimentação [V] CC: 5, Conex. elétr.: Cabo, Sentido de rotação: CW, Chave de especificação: FS045000LA11100 0033A