Válvulas reversoras de 4 vias

展示19产品(s)

061L1284

Válvula de reversão de 4 vias, STF-4001G3

Temp. média: -30 - 140, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Tamanho da con. de sucção [pol.]: 1 3/4, Conexão de descarga [pol.]: 1 1/2, Config. de design Estilo: G

061L1348

Válvula de reversão de 4 vias, STF-H0167

Temp. média: -30 - 130, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Tamanho da con. de sucção [pol.]: 3/8, Conexão de descarga [pol.]: 5/16, Config. de design Estilo: A

061L1349

Válvula de reversão de 4 vias

Temp. média: -30 - 130, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Tamanho da con. de sucção [pol.]: 1/2, Conexão de descarga [pol.]: 3/8, Config. de design Estilo: A

061L1350

Válvula de reversão de 4 vias, STF-H0321

Temp. média: -30 - 130, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Tamanho da con. de sucção [pol.]: 5/8, Conexão de descarga [pol.]: 1/2, Config. de design Estilo: E

061L1351

Válvula de reversão de 4 vias, STF-H0351

Temp. média: -30 - 130, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Tamanho da con. de sucção [pol.]: 5/8, Conexão de descarga [pol.]: 1/2, Config. de design Estilo: B

061L1352

Válvula de reversão de 4 vias, STF-H0429

Temp. média: -30 - 130, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Tamanho da con. de sucção [pol.]: 3/4, Conexão de descarga [pol.]: 1/2, Config. de design Estilo: F

061L1353

Válvula de reversão de 4 vias, STF-H0651

Temp. média: -30 - 130, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Tamanho da con. de sucção [pol.]: 3/4, Conexão de descarga [pol.]: 1/2, Config. de design Estilo: B

061L1354

Válvula de reversão de 4 vias, STF-H0731

Temp. média: -30 - 130, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Tamanho da con. de sucção [pol.]: 7/8, Conexão de descarga [pol.]: 3/4, Config. de design Estilo: F

061L1355

Válvula de reversão de 4 vias, STF-H0951

Temp. média: -30 - 160, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Tamanho da con. de sucção [pol.]: 7/8, Conexão de descarga [pol.]: 3/4, Config. de design Estilo: B

061L1357

Válvula de reversão de 4 vias

Temp. média: -30 - 160, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Tamanho da con. de sucção [pol.]: 1 3/8, Conexão de descarga [pol.]: 1 1/8, Config. de design Estilo: F

查看: