Válvula de reversão de 4 vias, STF-H0651

061L1353

介质温度范围 [°C]: -30 - 130, 最大开启压差 [巴]: 31, 最小开启压差 [巴]: 3, 吸气管接口尺寸 [英寸]: 3/4, 排气接口尺寸 [英寸]: 1/2, 设计配置样式: B

产品详情

毛重 0.816 Kilogram
净重 0.37 Kilogram
容积 1.776 Liter
EAN 5702424157135

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 Four-way valve(1)
SCIP 卷宗编号 f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210
产品名称 4 路换向阀
产品系列 4-way reversing valves
介质温度范围 [°C] [最低] -30 °C
介质温度范围 [°C] [最高] 130 °C
介质温度范围 [°F] [最大] 266 °F
介质温度范围 [°F] [最小] -22 °F
制冷剂(s) R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R410A
R452B
R454B
R454C
R1234yf
R1234ze
R290
R32
R448A
R449A
R452A
R513A
包装方式 工业包装
吸气管接口尺寸 [毫米] 19.15 mm
吸气管接口尺寸 [英寸] 3/4
型号 STF
审批 CE 认证
VDE
容量 R407C@Δp:0.1巴(状况1)[千瓦] 22.17 kW
容量 R407C@Δp:0.2巴(状况1)[千瓦] 31.21 kW
容量 R407C@Δp:0.2巴(状况2)[千瓦] 18.95 kW
容量 R407C@Δp:0.2巴(状况2)[千瓦] 26.68 kW
容量 R410A@Δp:0.1巴(状况1)[千瓦] 28.66 kW
容量 R410A@Δp:0.1巴(状况2)[千瓦] 24.84 kW
容量 R410A@Δp:0.2巴(状况1)[千瓦] 40.43 kW
容量 R410A@Δp:0.2巴(状况2)[千瓦] 35.04 kW
容量状况 1 [°C] 0°C sub-cooling
38°C condensing
5°C evaporating
5°C super-heat
容量状况 2 [°C] 54,4 °C condensing
5°C sub-cooling
5°C super-heat
7,2°C evaporating
抗冲击标准 JIS C 60068-2-27
振动测试标准 JIS C 60068-2-6
振动稳定性 [m/s²] 19.6 m/s²
排气接口尺寸 [毫米] 12.8 mm
排气接口尺寸 [英寸] 1/2
排气接口类型 内螺纹
最大开启压差 [巴] 31 bar
最大开启压差 [磅英寸表压] 450 psig
最大泄漏量 [立方厘米/分钟] 4000 cm³/min
最小开启压差 [巴] 3 bar
最小开启压差 [磅英寸] 44 psi
最高工作压力 [bar] 45 bar
每包数量 24 pc
环境温度范围 [°C] [最低] -30 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 55 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 131 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -22 °F
类型名称 STF-H0651
线圈 编号
蒸发/冷凝接口尺寸 [毫米] 19,15
蒸发/冷凝接口尺寸 [英寸] 3/4
设计配置样式 B
连接件材料

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality