Válvula de reversão de 4 vias, STF-4001G3

061L1284

Temp. média: -30 - 140, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Tamanho da con. de sucção [pol.]: 1 3/4, Conexão de descarga [pol.]: 1 1/2, Config. de design Estilo: G

Detalhes do produto

Peso bruto 11.172 Kilogram
Peso líquido 11.171 Kilogram
Volume 49.273 Liter
EAN 5702428273077

 

Aprovação CE
VDE
Bobina NÃO
Cap. R407C@Δp:0,1bar(cond2)[kW] 94.73 kW
Cap. R407C@Δp:0,2bar(cond1)[kW] 156.07 kW
Cap. R407C@Δp:0,2bar(cond2)[kW] 133.39 kW
Cap. R410A@Δp:0,1bar(cond1)[kW] 143.31 kW
Cap. R410A@Δp:0,1bar(cond2)[kW] 124.19 kW
Cap. R410A@Δp:0,2bar(cond1)[kW] 202.13 kW
Cap. R410A@Δp:0,2bar(cond2)[kW] 175.19 kW
Capacidade Condição1 [°C] 0°C sub-cooling
38°C condensing
5°C evaporating
5°C super-heat
Capacidade Condição2 [°C] 54,4 °C condensing
5°C sub-cooling
5°C super-heat
7,2°C evaporating
CapacidadeR407C@Δp:0,1bar(cond1)[kW] 110.87 kW
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Conexão de descarga [pol.] 1 1/2
Conexão do evap./cond. [mm] 45,15
Conexãode descarga [mm] 38.35 mm
Conexãodo evap./cond. [pol.] 1 3/4
Config. de design Estilo G
Contain batteries No
Designação de tipo STF-4001G3
Estabilidade em vibração [m/s²] 19.6 m/s²
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 55 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -20 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 131 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -4 °F
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] 140 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] -30 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] 284 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] -22 °F
Formato da embalagem Embalagem individual
Grupo de produtos 4-way reversing valves
Material da conexão de processo Cobre
Nome do produto Válvula de reversão de 4 vias
ODP mín. [bar] 3 bar
OPD máx. [bar] 31 bar
OPD máx. [psig] 450 psig
OPD mín. [psi] 44 psi
Padrão de resistência a choque JIS C 60068-2-27
Padrão de teste de vibração JIS C 60068-2-6
Pressão máx.de trabalho [bar] 45 bar
Qnt. do pacote 1 pc
REACH Candidate List substances No
Refrigerantes R134a
R22
R404A
R407C
R410A
Tamanho da con. de sucção [mm] 45.15 mm
Tamanho da con. de sucção [pol.] 1 3/4
Tipo STF
Tipo de conexão de descarga FÊMEA
Vazamento máx. [cm³/min.] 15000 cm³/min

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality