Válvula de reversão de 4 vias, STF-H0351

061L1351

Temp. média: -30 - 130, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Tamanho da con. de sucção [pol.]: 5/8, Conexão de descarga [pol.]: 1/2, Config. de design Estilo: B

Detalhes do produto

Peso bruto 0.459 Kilogram
净重 0.378 Kilogram
容积 1.922 Liter
EAN 5715162259054

 

Cap. R407C@Δp:0,1bar(cond2)[kW] 7.16 kW
Cap. R407C@Δp:0,2bar(cond1)[kW] 11.79 kW
Cap. R407C@Δp:0,2bar(cond2)[kW] 10.08 kW
Cap. R410A@Δp:0,1bar(cond1)[kW] 10.83 kW
Cap. R410A@Δp:0,1bar(cond2)[kW] 9.38 kW
Cap. R410A@Δp:0,2bar(cond1)[kW] 15.27 kW
Cap. R410A@Δp:0,2bar(cond2)[kW] 13.24 kW
Capacidade Condição1 [°C] 0°C sub-cooling
38°C condensing
5°C evaporating
5°C super-heat
Capacidade Condição2 [°C] 54,4 °C condensing
5°C sub-cooling
5°C super-heat
7,2°C evaporating
CapacidadeR407C@Δp:0,1bar(cond1)[kW] 8.38 kW
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Conexão de descarga [pol.] 1/2
Conexão do evap./cond. [mm] 16
Conexãode descarga [mm] 12.8 mm
Conexãodo evap./cond. [pol.] 5/8
Config. de design Estilo B
Contain batteries No
Estabilidade em vibração [m/s²] 19.6 m/s²
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 55 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -30 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 131 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -22 °F
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] 130 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] -30 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] 266 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] -22 °F
Grupo de produtos 4-way reversing valves
Nome do produto Válvula de reversão de 4 vias
ODP mín. [bar] 3 bar
OPD máx. [bar] 31 bar
OPD máx. [psig] 450 psig
OPD mín. [psi] 44 psi
Padrão de teste de vibração JIS C 60068-2-6
Qnt. do pacote 32 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R134a
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R410A
R448A
R449A
R452B
R454B
R454C
R1234yf
R1234ze
R452A
R513A
SCIP dossier no. f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210
SCIP dossier product name Four-way valve(1)
Tamanho da con. de sucção [mm] 16 mm
Tamanho da con. de sucção [pol.] 5/8
Tipo STF
Tipo de conexão de descarga FÊMEA
包装方式 工业包装
审批 CE 认证
VDE
抗冲击标准 JIS C 60068-2-27
最大泄漏量 [立方厘米/分钟] 1500 cm³/min
最高工作压力 [bar] 45 bar
类型名称 STF-H0351
线圈 编号
连接件材料

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality