Válvula de reversão de 4 vias
061L1349
Temp. média: -30 - 130, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Tamanho da con. de sucção [pol.]: 1/2, Conexão de descarga [pol.]: 3/8, Config. de design Estilo: A
Temp. média: -30 - 130, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Tamanho da con. de sucção [pol.]: 1/2, Conexão de descarga [pol.]: 3/8, Config. de design Estilo: A
Peso bruto | 0.379 Kilogram |
Peso líquido | 0.308 Kilogram |
Volume | 1.848 Liter |
EAN | 5715162259078 |
Peso bruto | 0.379 Kilogram |
Peso líquido | 0.308 Kilogram |
Volume | 1.848 Liter |
EAN | 5715162259078 |
Aprovação |
CE VDE |
Bobina | NÃO |
Cap. R407C@Δp:0,1bar(cond2)[kW] | 5.89 kW |
Cap. R407C@Δp:0,2bar(cond1)[kW] | 9.71 kW |
Cap. R407C@Δp:0,2bar(cond2)[kW] | 8.3 kW |
Cap. R410A@Δp:0,1bar(cond1)[kW] | 8.92 kW |
Cap. R410A@Δp:0,1bar(cond2)[kW] | 7.73 kW |
Cap. R410A@Δp:0,2bar(cond1)[kW] | 12.58 kW |
Cap. R410A@Δp:0,2bar(cond2)[kW] | 10.9 kW |
Capacidade Condição1 [°C] |
0°C sub-cooling 38°C condensing 5°C evaporating 5°C super-heat |
Capacidade Condição2 [°C] |
54,4 °C condensing 5°C sub-cooling 5°C super-heat 7,2°C evaporating |
CapacidadeR407C@Δp:0,1bar(cond1)[kW] | 6.9 kW |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
Conexão de descarga [pol.] | 3/8 |
Conexão do evap./cond. [mm] | 12,95 |
Conexãode descarga [mm] | 9.7 mm |
Conexãodo evap./cond. [pol.] | 1/2 |
Config. de design Estilo | A |
Contain batteries | No |
Designação de tipo | STF-H0267 |
Estabilidade em vibração [m/s²] | 19.6 m/s² |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -30 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 131 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -22 °F |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 130 °C |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -30 °C |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] | 266 °F |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] | -22 °F |
Formato da embalagem | Embalagem industrial |
Grupo de produtos | 4-way reversing valves |
Material da conexão de processo | Cobre |
Nome do produto | Válvula de reversão de 4 vias |
ODP mín. [bar] | 3 bar |
OPD máx. [bar] | 31 bar |
OPD máx. [psig] | 450 psig |
OPD mín. [psi] | 44 psi |
Padrão de resistência a choque | JIS C 60068-2-27 |
Padrão de teste de vibração | JIS C 60068-2-6 |
Pressão máx.de trabalho [bar] | 45 bar |
Qnt. do pacote | 32 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Refrigerantes |
R134a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R410A R448A R449A R452B R454B R454C R1234yf R1234ze R452A R513A |
SCIP dossier no. | f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210 |
SCIP dossier product name | Four-way valve(1) |
Tamanho da con. de sucção [mm] | 12.95 mm |
Tamanho da con. de sucção [pol.] | 1/2 |
Tipo | STF |
Tipo de conexão de descarga | FÊMEA |
Vazamento máx. [cm³/min.] | 1500 cm³/min |
Aprovação |
CE VDE |
Bobina | NÃO |
Cap. R407C@Δp:0,1bar(cond2)[kW] | 5.89 kW |
Cap. R407C@Δp:0,2bar(cond1)[kW] | 9.71 kW |
Cap. R407C@Δp:0,2bar(cond2)[kW] | 8.3 kW |
Cap. R410A@Δp:0,1bar(cond1)[kW] | 8.92 kW |
Cap. R410A@Δp:0,1bar(cond2)[kW] | 7.73 kW |
Cap. R410A@Δp:0,2bar(cond1)[kW] | 12.58 kW |
Cap. R410A@Δp:0,2bar(cond2)[kW] | 10.9 kW |
Capacidade Condição1 [°C] |
0°C sub-cooling 38°C condensing 5°C evaporating 5°C super-heat |
Capacidade Condição2 [°C] |
54,4 °C condensing 5°C sub-cooling 5°C super-heat 7,2°C evaporating |
CapacidadeR407C@Δp:0,1bar(cond1)[kW] | 6.9 kW |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
Conexão de descarga [pol.] | 3/8 |
Conexão do evap./cond. [mm] | 12,95 |
Conexãode descarga [mm] | 9.7 mm |
Conexãodo evap./cond. [pol.] | 1/2 |
Config. de design Estilo | A |
Contain batteries | No |
Designação de tipo | STF-H0267 |
Estabilidade em vibração [m/s²] | 19.6 m/s² |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -30 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 131 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -22 °F |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 130 °C |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -30 °C |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] | 266 °F |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] | -22 °F |
Formato da embalagem | Embalagem industrial |
Grupo de produtos | 4-way reversing valves |
Material da conexão de processo | Cobre |
Nome do produto | Válvula de reversão de 4 vias |
ODP mín. [bar] | 3 bar |
OPD máx. [bar] | 31 bar |
OPD máx. [psig] | 450 psig |
OPD mín. [psi] | 44 psi |
Padrão de resistência a choque | JIS C 60068-2-27 |
Padrão de teste de vibração | JIS C 60068-2-6 |
Pressão máx.de trabalho [bar] | 45 bar |
Qnt. do pacote | 32 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Refrigerantes |
R134a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R410A R448A R449A R452B R454B R454C R1234yf R1234ze R452A R513A |
SCIP dossier no. | f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210 |
SCIP dossier product name | Four-way valve(1) |
Tamanho da con. de sucção [mm] | 12.95 mm |
Tamanho da con. de sucção [pol.] | 1/2 |
Tipo | STF |
Tipo de conexão de descarga | FÊMEA |
Vazamento máx. [cm³/min.] | 1500 cm³/min |