Shows 16 product(s)
Válvula de boia, SV 1
Tamanho da conexão de entrada [mm]: 25.70, Pressão máx. de trabalho [bar]: 28.0, null: -50 - 65
Válvula de boia, SV 3
Tamanho da conexão de entrada [mm]: 25.70, Pressão máx. de trabalho [bar]: 28.0, null: -50 - 65
Válvula de boia, SV 4
Tamanho da conexão de entrada [mm]: 21.8, Pressão máx. de trabalho [bar]: 28.0, null: -50 - 120
Válvula de boia, SV 5
Tamanho da conexão de entrada [mm]: 21.8, Pressão máx. de trabalho [bar]: 28.0, null: -50 - 120
Válvula de boia, HFI 040
Tamanho da conexão de entrada [mm]: 100.0, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Tamanho da conexão de saída [mm]: 50.0, Tipo de conexão de saída: Solda de topo, Pressão máx. de trabalho [bar]: 25.0, null: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Volume líquido [l]: 6.400
Válvula de boia, HFI 050
Tamanho da conexão de entrada [mm]: 100.0, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Tamanho da conexão de saída [mm]: 50.0, Tipo de conexão de saída: Solda de topo, Pressão máx. de trabalho [bar]: 25.0, null: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Volume líquido [l]: 6.400
Válvula de boia, HFI 060
Tamanho da conexão de entrada [mm]: 100.0, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Tamanho da conexão de saída [mm]: 50.0, Tipo de conexão de saída: Solda de topo, Pressão máx. de trabalho [bar]: 25.0, null: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Volume líquido [l]: 6.400
Válvula de boia, HFI 040 F
Tamanho da conexão de entrada [mm]: 100.0, Tipo de conexão de entrada: Flange, Tamanho da conexão de saída [mm]: 50.0, Tipo de conexão de saída: Solda de topo, Pressão máx. de trabalho [bar]: 25.0, null: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Volume líquido [l]: 6.400
Válvula de boia, HFI 050 F
Tamanho da conexão de entrada [mm]: 100.0, Tipo de conexão de entrada: Flange, Tamanho da conexão de saída [mm]: 50.0, Tipo de conexão de saída: Solda de topo, Pressão máx. de trabalho [bar]: 25.0, null: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Volume líquido [l]: 6.400