Excluir lista
Excluir produtos
Editar nome da lista
Criar nova lista
Copiar produtos
Estender a data de validade
Editar comentários
Adicionar comentários
Você está prestes a excluir uma lista que pode conter produtos. Esteja ciente de que esta ação não pode ser desfeita
Você está prestes a excluir itens de uma lista de produtos. Esteja ciente de que esta ação não pode ser desfeita
A data de validade da lista foi estendida por 90 dias
Válvula de boia, SV 4
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Válvula de boia, SV 4
027B2024
Tamanho da conexão de entrada [mm]: 21.8, Pressão máx.de trabalho [bar]: 28, Faixa de temp. [°C]: -50 - 120
Precificação de quantidade
Obtenha economia de custos com a compra por volume
Quantidade | Units of measure | Preço |
---|