Aprovação |
CE EAC LLC CDC TYSK UL UKCA |
Balance pipe Solder conn. size |
1 1/8 in |
Balance pipe Weld conn. size |
1 in |
Capacidade nominal R134a [kW] |
10 kW |
Capacidade nominal R134a [TR] |
2.84 TR |
Capacidade nominal R22 [kW] |
13 kW |
Capacidade nominal R22 [TR] |
3.7 TR |
Capacidade nominal R404A/R507 [kW] |
9.7 kW |
Capacidade nominal R404A/R507 [TR] |
2.76 TR |
Capacidade nominal R717 [kW] |
64 kW |
Capacidade nominal R717 [TR] |
18.2 TR |
Categoria |
I |
CE evaluated |
Yes |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Condições de cap. nominal [IMP] |
+41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling |
Condições de cap. nominal [SI] |
+5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K |
Contain batteries |
No |
Descrição do produto |
Válvula de boia |
Differential pressure max[bar] |
16 bar |
Differential pressure max[psi] |
232 psi |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Faixa de temperatura [°C] [Max] |
65 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] |
-50 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] |
149 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] |
-58 °F |
Float housig material |
Low temperature steel |
Formato da embalagem |
Embalagem individual |
Grupo de fluido |
1 2 |
Grupo de produtos |
Liquid level regulating valves |
Mat. da con. |
Low temperature, steel |
Mat. do corpo |
Low temperature steel |
Nome do produto |
Válvula de boia |
Pilot line conn. size [mm] |
OD Ø9,8/ID Ø6,8 |
Pilot line conn. size [mm] |
OD Ø9,8/ID Ø6,8 |
Pressão máx. de trabalho [psig] |
406 psig |
Pressão máx.de trabalho [bar] |
28 bar |
Qnt. do pacote |
1 pc |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Refrigerantes |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R507A R717 |
SCIP dossier no. |
5afa1bd7-b40d-4068-a9f2-78f2cbcdaeb6 |
SCIP dossier product name |
SV |
Tamanho da conexão de entrada [mm] |
25.7 mm |
Tipo |
SV 3 |
Tipo de conexão da linha piloto |
Welding |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL evaluated |
Yes |
Valor cv [gal/min.] |
0.16 gal/min |
Valor Kv [m³/h] |
0.14 m³/h |