Válvula de boia, SV 5

027B2025

Tamanho da conexão de entrada [mm]: 21.8, Pressão máx.de trabalho [bar]: 28, Faixa de temp. [°C]: -50 - 120

Detalhes do produto

Peso bruto 22.45 Kilogram
Peso líquido 22.35 Kilogram
Volume 59.675 Liter
EAN 5702422148326

 

Aprovação CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
UKCA
Balance pipe Weld conn. size 1 in
Capacidade nominal R134a [kW] 22.3 kW
Capacidade nominal R134a [TR] 6.34 TR
Capacidade nominal R22 [kW] 28.6 kW
Capacidade nominal R22 [TR] 8.13 TR
Capacidade nominal R404A/R507 [kW] 21 kW
Capacidade nominal R404A/R507 [TR] 5.97 TR
Capacidade nominal R717 [kW] 138 kW
Capacidade nominal R717 [TR] 39.2 TR
Categoria II
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Condições de cap. nominal [IMP] +41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling
Condições de cap. nominal [SI] +5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K
Contain batteries No
Descrição do produto Válvula de boia
Differential pressure max[bar] 21 bar
Differential pressure max[psi] 305 psi
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de temperatura [°C] [Max] 120 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 248 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -58 °F
Float housig material Steel
Formato da embalagem Embalagem individual
Grupo de fluido 1
2
Grupo de produtos Liquid level regulating valves
Mat. da con. Aço
Mat. do corpo Aço
Nome do produto Válvula de boia
Pressão máx. de trabalho [psig] 406 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 28 bar
Qnt. do pacote 1 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
SCIP dossier no. d8b0f6a1-728a-40b2-874a-789152b4342b
SCIP dossier product name SV
Tamanho da conexão de entrada [mm] 21.8 mm
Tipo SV 5
Tipo de conexão da linha piloto Welding
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Valor cv [gal/min.] 0.36 gal/min
Valor Kv [m³/h] 0.31 m³/h

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality