Acessórios do produto |
Acessórios de válvula de expansão flutuante |
Aprovação |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA |
Capacidade nominal R717 [kW] |
400 kW |
Capacidade nominal R717 [TR] |
114 TR |
Categoria |
III |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Con. padrão |
ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
Condições de cap. nominal [IMP] |
R717: Temp. 14 - 95 °F |
Condições de cap. nominal [SI] |
R717: Temp. -10 - 35 °C |
Constante da válvula |
16.79 |
Descrição do produto |
Válvula de boia |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Faixa de temperatura [°C] [Max] |
80 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] |
-50 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] |
176 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] |
-58 °F |
Faixa de volume de líquido [gal. EUA] [Máx] |
1.22 gal |
Faixa de volume de líquido [gal. EUA] [Mín] |
0.42 gal |
Faixa de volume de líquido [l] [Máx] |
4.6 L |
Faixa de volume de líquido [l] [Mín] |
1.6 L |
Formato da embalagem |
Embalagem individual |
Funcional |
Peças sobressalentes de válvula de expansão flutuante |
Grupo de fluido |
1 2 |
Grupo de produtos |
Liquid level regulating valves |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Mat. da con. |
Aço |
Mat. do corpo |
Aço |
Pressão máx. de trabalho [psig] |
363 psig |
Pressão máx. de trabalho [bar] |
25 bar |
Product Name Description |
Válvula de boia |
Qnt. do pacote |
1 pc |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Refrigerantes |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R507A |
Side branch 1 conn. size [in] |
3/8 |
Side branch 2 conn. size [in] |
1/2 |
Side branch Int/Ext |
External |
Tamanho da conexão de entrada [mm] |
100 mm |
Tamanho da conexão de entrada [pol.] |
4 in |
Tamanho da conexão de saída [mm] |
50 mm |
Tamanho da conexão de saída [pol.] |
2 in |
Tamanho do bico [mm] |
40 mm |
Tinta colorida |
Marrom avermelhado |
Tipo |
HFI 040 |
Tipo de conexão de entrada |
Solda de topo |
Tipo de conexão de saída |
Solda de topo |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Volume da carcaça [gal EUA] |
2.17 gal |
Volume da carcaça [l] |
8.2 L |
Volume líquido [gal EUA] |
1.69 gal |
Volume líquido [l] |
6.4 L |