Shows 15 product(s)
Regulador de circuito secundário de gás quente, TGHE
Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Faixa de temp. [°C]: -1 - 8, Capacidade do orifício [kW]: 15, Equalização de pressão: Equalizado externamente
Regulador de circuito secundário de gás quente, TGHE
Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Faixa de temp. [°C]: -1 - 8, Capacidade do orifício [kW]: 28.9, Equalização de pressão: Equalizado externamente
Regulador de circuito secundário de gás quente, TGHE
Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Faixa de temp. [°C]: -1 - 8, Capacidade do orifício [kW]: 28.9, Equalização de pressão: Equalizado externamente
Regulador de circuito secundário de gás quente, TUH
Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Faixa de temp. [°C]: -1 - 10, Capacidade do orifício [kW]: 1.8, Equalização de pressão: Equalizado internamente
Regulador de circuito secundário de gás quente, TUH
Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Faixa de temp. [°C]: -1 - 12, Capacidade do orifício [kW]: 4.5, Equalização de pressão: Equalizado internamente
Regulador de circuito secundário de gás quente, TUH
Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Faixa de temp. [°C]: -1 - 10, Capacidade do orifício [kW]: 1.8, Equalização de pressão: Equalizado internamente
Regulador de circuito secundário de gás quente, TUH
Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Faixa de temp. [°C]: -4 - 8, Capacidade do orifício [kW]: 3, Equalização de pressão: Equalizado internamente
Regulador de circuito secundário de gás quente, TUH
Tamanho da entrada [mm]: 10, Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tamanho da saída [mm]: 12.00, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Faixa de temp. [°C]: -1 - 12, Capacidade do orifício [kW]: 4.5, Equalização de pressão: Equalizado internamente
Regulador de circuito secundário de gás quente, TUH
Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Faixa de temp. [°C]: -4 - 8, Capacidade do orifício [kW]: 3, Equalização de pressão: Equalizado internamente
Regulador de circuito secundário de gás quente, TCHE
Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Faixa de temp. [°C]: 0 - 8, Capacidade do orifício [kW]: 5.3, Equalização de pressão: Equalizado externamente