Regulador de circuito secundário de gás quente, TGHE

067N8321

Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Faixa de temp. [°C]: -1 - 8, Capacidade do orifício [kW]: 28.9, Equalização de pressão: Equalizado externamente

Detalhes do produto

Peso bruto 1.054 Kilogram
Peso líquido 0.97 Kilogram
Volume 2.812 Liter
EAN 5702428324816

 

Acessórios do produto Acessórios TXV
Ajuste do superaquecimento Ajustável
Aprovação LISTADO C UL US
EAC
LLC CDC TYSK
Cap. nominal de Cond. Faixa N [IMP] Delta tsuct=7 °F
tcond=104 °F
tevap=28 °F
Cap. nominal de Cond. Faixa N [SI] Delta tsuct=4K
tcond=40 °C
tevap=-2.0 °C
Capacidade do orifício [kW] 28.9 kW
Capacidade do orifício [TR] 8.3 TR
Categoria Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Out of scope
Comprimento do tubo capilar [mm] 3000 mm
Comprimento do tubo capilar [pol.] 118 in
Contain batteries No
Direção Direta
Equalização de pressão Equalizado externamente
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faixa de temperatura [°C] [Max] 8 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -1 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 46 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] 30 °F
Fluxo Bifluxo
Formato da embalagem Embalagem industrial
Funcional NÃO
Grupo de fluido 2
Grupo de produtos Press. and temp. regul. valves
Indicador de direção de fluxo Seta de 1 via gravada em relevo
Mat. da con. COBRE
Mat. do corpo Latão
Nome do produto Regulador de circuito secundário de gás quente
Peças incluídas Presilha do bulbo
Porta balanceada [Sim/Não] Sim
Pressão máx. de trabalho [psig] 711 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 49 bar
Produto idêntico 067N8311
Qnt. do pacote 8 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R410A
Refrigerantes aprovados pela UL R410A
SCIP dossier no. d44ec740-dfe8-4c0a-9644-96406f010504
SCIP dossier product name TGE
Superaquecimento estático (SS) [°C] 2 °C
Superaquecimento estático (SS) [°F] 3.6 °F
Tamanho da entrada [pol.] 7/8 in
Tamanho da saída [pol.] 7/8 in
Tamanho de equalização [pol.] 1/4 in
Tamanho do orifício 40
Temperatura máx. do elemento [°C] 110 °C
Temperatura máx. do elemento [°F] 230 °F
Tipo TGHE
Tipo de conexão de entrada Solda, ODF
Tipo de conexão de equalização Solda, ODF
Tipo de conexão de saída Solda, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality