Regulador de circuito secundário de gás quente, TUH

068U3749

Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Faixa de temp. [°C]: -4 - 8, Capacidade do orifício [kW]: 3, Equalização de pressão: Equalizado internamente

Detalhes do produto

Peso bruto 0.163 Kilogram
Peso líquido 0.143 Kilogram
Volume 0.402 Liter
EAN 5702428939645

 

Acessórios do produto Acessórios TXV
Ajuste do superaquecimento Ajustável
Aprovação EAC
LLC CDC TYSK
Capacidade do orifício [kW] 3 kW
Capacidade do orifício [TR] 0.9 TR
Categoria Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Comprimento do tubo capilar [mm] 800 mm
Comprimento do tubo capilar [pol.] 31 in
Contain batteries No
Direção Em ângulo
Equalização de pressão Equalizado internamente
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Faixa de temperatura [°C] [Max] 8 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -4 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 46 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] 25 °F
Fluxo Fluxo único
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional NÃO
Grupo de fluido 2
Grupo de produtos Press. and temp. regul. valves
Indicador de direção de fluxo Laser gravado em seta de 1 via
Mat. da con. Bimetálico: Aço/cobre
Mat. do corpo Aço inoxidável
Nome do produto Regulador de circuito secundário de gás quente
Peças incluídas Presilha do bulbo
Pressão máx. de trabalho [psig] 500 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 34 bar
Produto idêntico 068U2959
Qnt. do pacote 24 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R22/R407C
SCIP dossier no. 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dossier product name TU/TC - Thermostatic expansion valve
Seal No
Superaquecimento estático (SS) [°C] 2 °C
Superaquecimento estático (SS) [°F] 3.6 °F
Tamanho da entrada [pol.] 3/8 in
Tamanho da saída [pol.] 1/2 in
Tamanho do orifício 9
Tipo TUH
Tipo de conexão de entrada Solda, ODF
Tipo de conexão de saída Solda, ODF
UA address UA_2L.png
UK RoHS compliance Out of scope

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality