Regulador de circuito secundário de gás quente, TCHE

068U4547

Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Faixa de temp. [°C]: 0 - 8, Capacidade do orifício [kW]: 5.3, Equalização de pressão: Equalizado externamente

Detalhes do produto

Peso bruto 0.195 Kilogram
Peso líquido 0.178 Kilogram
Volume 0.5 Liter
EAN 5702428078993

 

Acessórios do produto Acessórios TXV
Ajuste do superaquecimento Ajustável
Aprovação EAC
LLC CDC TYSK
Capacidade do orifício [kW] 5.3 kW
Capacidade do orifício [TR] 1.5 TR
Categoria Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Comprimento do tubo capilar [mm] 900 mm
Comprimento do tubo capilar [pol.] 35 in
Contain batteries No
Direção Em ângulo
Equalização de pressão Equalizado externamente
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Faixa de temperatura [°C] [Max] 8 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] 0 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 46 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] 32 °F
Fluxo Fluxo único
Formato da embalagem Embalagem industrial
Funcional NÃO
Grupo de fluido 2
Grupo de produtos Press. and temp. regul. valves
Indicador de direção de fluxo Laser gravado em seta de 1 via
Mat. da con. Bimetálico: Aço/cobre
Mat. do corpo Aço inoxidável
Nome do produto Regulador de circuito secundário de gás quente
Peças incluídas Presilha do bulbo
Pressão máx. de trabalho [psig] 660 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 45.5 bar
Qnt. do pacote 45 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R22/R407C
SCIP dossier no. 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dossier product name TU/TC - Thermostatic expansion valve
Seal No
Superaquecimento estático (SS) [°C] 2 °C
Superaquecimento estático (SS) [°F] 3.6 °F
Tamanho da entrada [pol.] 3/8 in
Tamanho da saída [pol.] 1/2 in
Tamanho de equalização [pol.] 1/4 in
Tamanho do orifício 4
Tipo TCHE
Tipo de conexão de entrada Solda, ODF
Tipo de conexão de equalização Solda, ODF
Tipo de conexão de saída Solda, ODF

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality