Acessórios do produto |
Acessórios TXV |
Ajuste do superaquecimento |
Ajustável |
Aprovação |
EAC LLC CDC TYSK |
Capacidade do orifício [kW] |
1.8 kW |
Capacidade do orifício [TR] |
0.5 TR |
Categoria |
Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Comprimento do tubo capilar [mm] |
800 mm |
Comprimento do tubo capilar [pol.] |
31 in |
Contain batteries |
No |
Direção |
Em ângulo |
Equalização de pressão |
Equalizado internamente |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) 6(c) |
Faixa de temperatura [°C] [Max] |
10 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] |
-1 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] |
50 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] |
30 °F |
Fluxo |
Fluxo único |
Formato da embalagem |
Embalagem industrial |
Funcional |
NÃO |
Grupo de fluido |
2 |
Grupo de produtos |
Press. and temp. regul. valves |
Indicador de direção de fluxo |
Laser gravado em seta de 1 via |
Mat. da con. |
Bimetálico: Aço/cobre |
Mat. do corpo |
Aço inoxidável |
Nome do produto |
Regulador de circuito secundário de gás quente |
Peças incluídas |
Presilha do bulbo |
Pressão máx. de trabalho [psig] |
500 psig |
Pressão máx.de trabalho [bar] |
34 bar |
Produto idêntico |
068U2956 |
Qnt. do pacote |
45 pc |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Refrigerantes |
R134a/R513A |
SCIP dossier no. |
07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
SCIP dossier product name |
TU/TC - Thermostatic expansion valve |
Seal |
No |
Superaquecimento estático (SS) [°C] |
2 °C |
Superaquecimento estático (SS) [°F] |
3.6 °F |
Tamanho da entrada [pol.] |
3/8 in |
Tamanho da saída [pol.] |
1/2 in |
Tamanho do orifício |
9 |
Tipo |
TUH |
Tipo de conexão de entrada |
Solda, ODF |
Tipo de conexão de saída |
Solda, ODF |