Shows 10 product(s)
ISAVE 40
Orientação de montagem: Horizontal, Fluxo de saída HP [m³/h] [Máx]: 41, Fluxo de saída HP [gpm] [Máx]: 181, Potência nominal [HP]: 15.0, Potência nominal [kW]: 11.0
ISAVE 40
Orientação de montagem: Vertical, Fluxo de saída HP [m³/h] [Máx]: 41, Fluxo de saída HP [gpm] [Máx]: 181, Potência nominal [HP]: 15.0, Potência nominal [kW]: 11.0
ISAVE 40
Orientação de montagem: Horizontal, Fluxo de saída HP [m³/h] [Máx]: 41, Fluxo de saída HP [gpm] [Máx]: 181, Potência nominal [HP]: 20.0, Potência nominal [kW]: 15.0
ISAVE 40
Orientação de montagem: Vertical, Fluxo de saída HP [m³/h] [Máx]: 41, Fluxo de saída HP [gpm] [Máx]: 181, Potência nominal [HP]: 20.0, Potência nominal [kW]: 15.0
iSave 21 Plus
Orientação de montagem: Vertical; Horizontal, Fluxo de saída HP [m³/h] [Máx]: 22, Fluxo de saída HP [gpm] [Máx]: 96, Potência nominal [HP]: 7.5, Potência nominal [kW]: 5.5
iSave 21 Plus
Orientação de montagem: Vertical; Horizontal, Fluxo de saída HP [m³/h] [Máx]: 22, Fluxo de saída HP [gpm] [Máx]: 96, Potência nominal [HP]: 10.0, Potência nominal [kW]: 7.5
iSave 50
Orientação de montagem: Horizontal, Fluxo de saída HP [m³/h] [Máx]: 52, Fluxo de saída HP [gpm] [Máx]: 228, Potência nominal [HP]: 30.0, Potência nominal [kW]: 18.5
ISAVE 70
Orientação de montagem: Horizontal, Fluxo de saída HP [m³/h] [Máx]: 70, Fluxo de saída HP [gpm] [Máx]: 308, Potência nominal [HP]: 30.0, Potência nominal [kW]: 18.5
iSave 50
Orientação de montagem: Vertical, Fluxo de saída HP [m³/h] [Máx]: 52, Fluxo de saída HP [gpm] [Máx]: 228, Potência nominal [HP]: 30.0, Potência nominal [kW]: 18.5
ISAVE 70
Orientação de montagem: Vertical, Fluxo de saída HP [m³/h] [Máx]: 70, Fluxo de saída HP [gpm] [Máx]: 308, Potência nominal [HP]: 30.0, Potência nominal [kW]: 18.5