ISAVE 40
180F7003
Orientação de montagem: Vertical, Fluxo de saída HP [m³/h] [Máx]: 41, Fluxo de saída HP [gpm] [Máx]: 181, Potência nominal [HP]: 15.0, Potência nominal [kW]: 11.0
Orientação de montagem: Vertical, Fluxo de saída HP [m³/h] [Máx]: 41, Fluxo de saída HP [gpm] [Máx]: 181, Potência nominal [HP]: 15.0, Potência nominal [kW]: 11.0
Peso bruto | 385 Kilogram |
Peso líquido | 290.193 Kilogram |
Volume | 869.75 Liter |
EAN | 5715162671559 |
Peso bruto | 385 Kilogram |
Peso líquido | 290.193 Kilogram |
Volume | 869.75 Liter |
EAN | 5715162671559 |
Aprovação | CE |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe de isolamento do motor | B |
Classe de proteção IP | IP55 |
Conexão de entrada padrão HP | Victaulic |
Conexão de entrada padrão LP | Victaulic |
Conexão de saída padrão HP | Victaulic |
Conexão do dreno padrão | BSPP |
Corrente do motor [A] | 22 A |
Description | iSave with IEC motor |
Descrição do produto | iSave |
Designação de tipo | ISAVE 40 |
Estrutura-base | Inoxidável |
Fluxo [gpm] [Mín] | 92 gal/min |
Fluxo [m³/h] [Min] | 21 m³/h |
Fluxo de lubrificação a 60 [m³/h] [Máx] | 0.8 m³/h |
Fluxo de lubrificação a 871 [gpm] [Máx] | 3.5 gal/min |
Fluxo de saída HP [gpm] [Máx] | 181 gal/min |
Fluxo de saída HP [m³/h] [Máx] | 41 m³/h |
Fluxo de trabalho permitido para entrada LP [gpm] [Máx] | 295 gal/min |
Fluxo de trabalho permitido para entrada LP [m³/h] [Máx] | 67 m³/h |
Funcional | Sim |
Grupo de produtos | Energy Recovery Device |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
LP entrada saída @ fluxo máx. [barg] | 1 barg |
LP entrada saída @ fluxo máx. [psig] | 18 psig |
Mat. de vedação | NBR |
Nível de pressão sonora [dB(A)] | 84 dBA |
Orientação de montagem | Vertical |
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 68,2x27,8x26,9 |
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 1740x710x685 |
Padrão do motor | IEC |
País de origem | Dinamarca |
Pico de pressão de entrada LP [barg] | 10 barg |
Pico de pressão de entrada LP [psig] | 145 psig |
Polos do motor | 6 |
Potência nominal [HP] | 15 |
Potência nominal [kW] | 11 kW |
Pressão de entrada HP [barg] [Máx] | 83 barg |
Pressão de entrada HP [barg] [Mín] | 20 barg |
Pressão de entrada HP [psig] [Máx] | 1200 psig |
Pressão de entrada HP [psig] [Mín] | 290 psig |
Pressão de entrada HP, intermitente [barg] [Mín] | 3 barg |
Pressão de entrada HP, intermitente [psig] [Mín] | 44 psig |
Pressão de entrada LP [barg] [Máx] | 5 barg |
Pressão de entrada LP [psig] [Máx] | 72 psig |
Pressão de saída HP [barg] [Máx] | 83 barg |
Pressão de saída HP [psig] [Máx] | 1200 psig |
Pressão de saída LP [barg] [Mín] | 1 barg |
Pressão de saída LP [psig] [Mín] | 15 psig |
Pressão diferencial HP entrada saída [barg] [Máx] | 5 barg |
Pressão diferencial HP entrada saída [psig] [Máx] | 72 psig |
REACH Candidate List substances | No |
Tamanho da conexão de entrada HP [pol.] | 3 in |
Tamanho da conexão de entrada LP [pol.] | 3 in |
Tamanho da conexão de saída HP [pol.] | 3 in |
Tamanho da conexão de saída LP [pol.] | 3 in |
Tamanho da conexão do dreno [pol.] | 1/4 in |
Tamanho da estrutura do motor | 160L |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
Temperatura ambiente [°F] [Max] | 122 °F |
Temperatura ambiente [°F] [Min] | 32 °F |
Temperatura ambiente do motor [°C] [Máx] | 40 °C |
Temperatura ambiente do motor [°F] [Máx] | 104 °F |
Temperatura do meio [°C] [Max] | 40 °C |
Temperatura do meio [°C] [Min] | 2 °C |
Temperatura do meio [°F] [Max] | 104 °F |
Temperatura do meio [°F] [Min] | 36 °F |
Tensão do motor |
380-420V/660720V, 50 Hz 440-480V, 60 Hz |
Tipo | iSave 40 |
Tipo de conexão do dreno | BSPP |
Tipo de material |
Duplex Super Duplex |
Torque de trabalho permitido [lb-pé] [Máx] | 75 lbf∙ft |
Torque de trabalho permitido [Nm] [Máx] | 102 N-m |
Torque do motor à velocidade mín. [Nm] | 95 N-m |
Torque do motor à velocidade mín. [Nmlbf*fl] | 70 lbf∙ft |
Torque do motor à velocidade nom. [Nm] | 108 N-m |
Torque do motor à velocidade nom. [Nmlbf*fl] | 80 lbf∙ft |
Torque inicial [Nm] [Max] | 150 N-m |
Torque inicial [Nmlbf*fl] [Máx] | 110 lbf∙ft |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL evaluated | Out of scope |
Velocidade [rpm] [Max] | 1200 rpm |
Velocidade [rpm] [Min] | 600 rpm |
Aprovação | CE |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe de isolamento do motor | B |
Classe de proteção IP | IP55 |
Conexão de entrada padrão HP | Victaulic |
Conexão de entrada padrão LP | Victaulic |
Conexão de saída padrão HP | Victaulic |
Conexão do dreno padrão | BSPP |
Corrente do motor [A] | 22 A |
Description | iSave with IEC motor |
Descrição do produto | iSave |
Designação de tipo | ISAVE 40 |
Estrutura-base | Inoxidável |
Fluxo [gpm] [Mín] | 92 gal/min |
Fluxo [m³/h] [Min] | 21 m³/h |
Fluxo de lubrificação a 60 [m³/h] [Máx] | 0.8 m³/h |
Fluxo de lubrificação a 871 [gpm] [Máx] | 3.5 gal/min |
Fluxo de saída HP [gpm] [Máx] | 181 gal/min |
Fluxo de saída HP [m³/h] [Máx] | 41 m³/h |
Fluxo de trabalho permitido para entrada LP [gpm] [Máx] | 295 gal/min |
Fluxo de trabalho permitido para entrada LP [m³/h] [Máx] | 67 m³/h |
Funcional | Sim |
Grupo de produtos | Energy Recovery Device |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
LP entrada saída @ fluxo máx. [barg] | 1 barg |
LP entrada saída @ fluxo máx. [psig] | 18 psig |
Mat. de vedação | NBR |
Nível de pressão sonora [dB(A)] | 84 dBA |
Orientação de montagem | Vertical |
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 68,2x27,8x26,9 |
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 1740x710x685 |
Padrão do motor | IEC |
País de origem | Dinamarca |
Pico de pressão de entrada LP [barg] | 10 barg |
Pico de pressão de entrada LP [psig] | 145 psig |
Polos do motor | 6 |
Potência nominal [HP] | 15 |
Potência nominal [kW] | 11 kW |
Pressão de entrada HP [barg] [Máx] | 83 barg |
Pressão de entrada HP [barg] [Mín] | 20 barg |
Pressão de entrada HP [psig] [Máx] | 1200 psig |
Pressão de entrada HP [psig] [Mín] | 290 psig |
Pressão de entrada HP, intermitente [barg] [Mín] | 3 barg |
Pressão de entrada HP, intermitente [psig] [Mín] | 44 psig |
Pressão de entrada LP [barg] [Máx] | 5 barg |
Pressão de entrada LP [psig] [Máx] | 72 psig |
Pressão de saída HP [barg] [Máx] | 83 barg |
Pressão de saída HP [psig] [Máx] | 1200 psig |
Pressão de saída LP [barg] [Mín] | 1 barg |
Pressão de saída LP [psig] [Mín] | 15 psig |
Pressão diferencial HP entrada saída [barg] [Máx] | 5 barg |
Pressão diferencial HP entrada saída [psig] [Máx] | 72 psig |
REACH Candidate List substances | No |
Tamanho da conexão de entrada HP [pol.] | 3 in |
Tamanho da conexão de entrada LP [pol.] | 3 in |
Tamanho da conexão de saída HP [pol.] | 3 in |
Tamanho da conexão de saída LP [pol.] | 3 in |
Tamanho da conexão do dreno [pol.] | 1/4 in |
Tamanho da estrutura do motor | 160L |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
Temperatura ambiente [°F] [Max] | 122 °F |
Temperatura ambiente [°F] [Min] | 32 °F |
Temperatura ambiente do motor [°C] [Máx] | 40 °C |
Temperatura ambiente do motor [°F] [Máx] | 104 °F |
Temperatura do meio [°C] [Max] | 40 °C |
Temperatura do meio [°C] [Min] | 2 °C |
Temperatura do meio [°F] [Max] | 104 °F |
Temperatura do meio [°F] [Min] | 36 °F |
Tensão do motor |
380-420V/660720V, 50 Hz 440-480V, 60 Hz |
Tipo | iSave 40 |
Tipo de conexão do dreno | BSPP |
Tipo de material |
Duplex Super Duplex |
Torque de trabalho permitido [lb-pé] [Máx] | 75 lbf∙ft |
Torque de trabalho permitido [Nm] [Máx] | 102 N-m |
Torque do motor à velocidade mín. [Nm] | 95 N-m |
Torque do motor à velocidade mín. [Nmlbf*fl] | 70 lbf∙ft |
Torque do motor à velocidade nom. [Nm] | 108 N-m |
Torque do motor à velocidade nom. [Nmlbf*fl] | 80 lbf∙ft |
Torque inicial [Nm] [Max] | 150 N-m |
Torque inicial [Nmlbf*fl] [Máx] | 110 lbf∙ft |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL evaluated | Out of scope |
Velocidade [rpm] [Max] | 1200 rpm |
Velocidade [rpm] [Min] | 600 rpm |