ISAVE 70
180F7025
Orientação de montagem: Horizontal, Fluxo de saída HP [m³/h] [Máx]: 70, Fluxo de saída HP [gpm] [Máx]: 308, Potência nominal [HP]: 30, Potência nominal [kW]: 18.5
Orientação de montagem: Horizontal, Fluxo de saída HP [m³/h] [Máx]: 70, Fluxo de saída HP [gpm] [Máx]: 308, Potência nominal [HP]: 30, Potência nominal [kW]: 18.5
Peso bruto | 512 Kilogram |
Peso líquido | 445.36 Kilogram |
Volume | 1019.904 Liter |
EAN | 5715162673140 |
Peso bruto | 512 Kilogram |
Peso líquido | 445.36 Kilogram |
Volume | 1019.904 Liter |
EAN | 5715162673140 |
Aprovação | CE |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe de isolamento do motor | B |
Classe de proteção IP | IP55 |
Conexão de entrada padrão HP | Victaulic |
Conexão de entrada padrão LP | Victaulic |
Conexão de saída padrão HP | Victaulic |
Conexão do dreno padrão | Métrico |
Contain batteries | No |
Corrente do motor [A] | 37 A |
Description | iSave70 Horizontal IEC200L 18.5 kW 50Hz |
Descrição do produto | iSave |
Designação de tipo | ISAVE 70 |
Estrutura-base | Inoxidável |
Fluxo [gpm] [Mín] | 220 gal/min |
Fluxo [m³/h] [Min] | 50 m³/h |
Fluxo de lubrificação a 60 [m³/h] [Máx] | 1.5 m³/h |
Fluxo de lubrificação a 871 [gpm] [Máx] | 6.6 gal/min |
Fluxo de saída HP [gpm] [Máx] | 308 gal/min |
Fluxo de saída HP [m³/h] [Máx] | 70 m³/h |
Fluxo de trabalho permitido para entrada LP [gpm] [Máx] | 308 gal/min |
Fluxo de trabalho permitido para entrada LP [m³/h] [Máx] | 70 m³/h |
Funcional | Sim |
Grupo de produtos | Energy Recovery Device |
LP entrada saída @ fluxo máx. [barg] | 1 barg |
LP entrada saída @ fluxo máx. [psig] | 11 psig |
LP entrada saída pressão de teste estático máx. [barg] | 13 barg |
LP entrada saída pressão de teste estático máx. [psig] | 189 psig |
Mat. de vedação | NBR |
Nível de pressão sonora [dB(A)] | 86 dBA |
Orientação de montagem | Horizontal |
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 74,8x24,4x32,1 |
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 1907x622x819 |
Padrão do motor | IEC |
País de origem | Dinamarca |
Pico de pressão de entrada LP [barg] | 10 barg |
Pico de pressão de entrada LP [psig] | 145 psig |
Polos do motor | 6 |
Potência nominal [HP] | 30 |
Potência nominal [kW] | 18.5 kW |
Pressão de entrada HP [barg] [Mín] | 40 barg |
Pressão de entrada HP [psig] [Mín] | 580 psig |
Pressão de entrada HP, intermitente [barg] [Mín] | 2 barg |
Pressão de entrada HP, intermitente [psig] [Mín] | 29 psig |
Pressão de entrada LP [barg] [Máx] | 5 barg |
Pressão de entrada LP [psig] [Máx] | 72 psig |
Pressão de saída HP [barg] [Máx] | 83 barg |
Pressão de saída HP [psig] [Máx] | 1200 psig |
Pressão de teste estático HP entrada saída [barg] [Máx] | 108 barg |
Pressão de teste estático HP entrada saída [psig] [Máx] | 1566 psig |
Pressão de trabalho permitida para entrada LP [barg] [Mín] | 2 barg |
Pressão de trabalho permitida para entrada LP [psig] [Mín] | 29 psig |
Pressão diferencial HP entrada saída [barg] [Máx] | 5 barg |
Pressão diferencial HP entrada saída [psig] [Máx] | 72 psig |
REACH Candidate List substances | No |
Tamanho da conexão de entrada HP [pol.] | 3 in |
Tamanho da conexão de entrada LP [pol.] | 3 in |
Tamanho da conexão de saída HP [pol.] | 3 in |
Tamanho da conexão de saída LP [pol.] | 3 in |
Tamanho da conexão do dreno [pol.] | 1/4 in |
Tamanho da estrutura do motor | 200L |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
Temperatura ambiente [°F] [Max] | 122 °F |
Temperatura ambiente [°F] [Min] | 32 °F |
Temperatura ambiente do motor [°C] [Máx] | 40 °C |
Temperatura ambiente do motor [°F] [Máx] | 104 °F |
Temperatura do meio [°C] [Max] | 35 °C |
Temperatura do meio [°C] [Min] | 2 °C |
Temperatura do meio [°F] [Max] | 95 °F |
Temperatura do meio [°F] [Min] | 36 °F |
Tensão do motor |
380-420V/660720V, 50 Hz 440-480V, 60 Hz |
Tipo | iSave 50-70 |
Tipo de conexão do dreno | BSPP |
Tipo de material |
Duplex Super Duplex |
Torque de trabalho permitido [lb-pé] [Máx] | 140 lbf∙ft |
Torque de trabalho permitido [Nm] [Máx] | 190 N-m |
Torque do motor à velocidade nom. [Nm] | 177 N-m |
Torque do motor à velocidade nom. [Nmlbf*fl] | 130.5 lbf∙ft |
Torque inicial [Nm] [Max] | 180 N-m |
Torque inicial [Nmlbf*fl] [Máx] | 132 lbf∙ft |
UL evaluated | Out of scope |
Velocidade [rpm] [Max] | 875 rpm |
Velocidade [rpm] [Min] | 650 rpm |
Aprovação | CE |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe de isolamento do motor | B |
Classe de proteção IP | IP55 |
Conexão de entrada padrão HP | Victaulic |
Conexão de entrada padrão LP | Victaulic |
Conexão de saída padrão HP | Victaulic |
Conexão do dreno padrão | Métrico |
Contain batteries | No |
Corrente do motor [A] | 37 A |
Description | iSave70 Horizontal IEC200L 18.5 kW 50Hz |
Descrição do produto | iSave |
Designação de tipo | ISAVE 70 |
Estrutura-base | Inoxidável |
Fluxo [gpm] [Mín] | 220 gal/min |
Fluxo [m³/h] [Min] | 50 m³/h |
Fluxo de lubrificação a 60 [m³/h] [Máx] | 1.5 m³/h |
Fluxo de lubrificação a 871 [gpm] [Máx] | 6.6 gal/min |
Fluxo de saída HP [gpm] [Máx] | 308 gal/min |
Fluxo de saída HP [m³/h] [Máx] | 70 m³/h |
Fluxo de trabalho permitido para entrada LP [gpm] [Máx] | 308 gal/min |
Fluxo de trabalho permitido para entrada LP [m³/h] [Máx] | 70 m³/h |
Funcional | Sim |
Grupo de produtos | Energy Recovery Device |
LP entrada saída @ fluxo máx. [barg] | 1 barg |
LP entrada saída @ fluxo máx. [psig] | 11 psig |
LP entrada saída pressão de teste estático máx. [barg] | 13 barg |
LP entrada saída pressão de teste estático máx. [psig] | 189 psig |
Mat. de vedação | NBR |
Nível de pressão sonora [dB(A)] | 86 dBA |
Orientação de montagem | Horizontal |
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 74,8x24,4x32,1 |
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 1907x622x819 |
Padrão do motor | IEC |
País de origem | Dinamarca |
Pico de pressão de entrada LP [barg] | 10 barg |
Pico de pressão de entrada LP [psig] | 145 psig |
Polos do motor | 6 |
Potência nominal [HP] | 30 |
Potência nominal [kW] | 18.5 kW |
Pressão de entrada HP [barg] [Mín] | 40 barg |
Pressão de entrada HP [psig] [Mín] | 580 psig |
Pressão de entrada HP, intermitente [barg] [Mín] | 2 barg |
Pressão de entrada HP, intermitente [psig] [Mín] | 29 psig |
Pressão de entrada LP [barg] [Máx] | 5 barg |
Pressão de entrada LP [psig] [Máx] | 72 psig |
Pressão de saída HP [barg] [Máx] | 83 barg |
Pressão de saída HP [psig] [Máx] | 1200 psig |
Pressão de teste estático HP entrada saída [barg] [Máx] | 108 barg |
Pressão de teste estático HP entrada saída [psig] [Máx] | 1566 psig |
Pressão de trabalho permitida para entrada LP [barg] [Mín] | 2 barg |
Pressão de trabalho permitida para entrada LP [psig] [Mín] | 29 psig |
Pressão diferencial HP entrada saída [barg] [Máx] | 5 barg |
Pressão diferencial HP entrada saída [psig] [Máx] | 72 psig |
REACH Candidate List substances | No |
Tamanho da conexão de entrada HP [pol.] | 3 in |
Tamanho da conexão de entrada LP [pol.] | 3 in |
Tamanho da conexão de saída HP [pol.] | 3 in |
Tamanho da conexão de saída LP [pol.] | 3 in |
Tamanho da conexão do dreno [pol.] | 1/4 in |
Tamanho da estrutura do motor | 200L |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
Temperatura ambiente [°F] [Max] | 122 °F |
Temperatura ambiente [°F] [Min] | 32 °F |
Temperatura ambiente do motor [°C] [Máx] | 40 °C |
Temperatura ambiente do motor [°F] [Máx] | 104 °F |
Temperatura do meio [°C] [Max] | 35 °C |
Temperatura do meio [°C] [Min] | 2 °C |
Temperatura do meio [°F] [Max] | 95 °F |
Temperatura do meio [°F] [Min] | 36 °F |
Tensão do motor |
380-420V/660720V, 50 Hz 440-480V, 60 Hz |
Tipo | iSave 50-70 |
Tipo de conexão do dreno | BSPP |
Tipo de material |
Duplex Super Duplex |
Torque de trabalho permitido [lb-pé] [Máx] | 140 lbf∙ft |
Torque de trabalho permitido [Nm] [Máx] | 190 N-m |
Torque do motor à velocidade nom. [Nm] | 177 N-m |
Torque do motor à velocidade nom. [Nmlbf*fl] | 130.5 lbf∙ft |
Torque inicial [Nm] [Max] | 180 N-m |
Torque inicial [Nmlbf*fl] [Máx] | 132 lbf∙ft |
UL evaluated | Out of scope |
Velocidade [rpm] [Max] | 875 rpm |
Velocidade [rpm] [Min] | 650 rpm |