iSave 21 Plus
180F7017
Orientação de montagem: Vertical; Horizontal, Fluxo de saída HP [m³/h] [Máx]: 22, Fluxo de saída HP [gpm] [Máx]: 96, Potência nominal [HP]: 10, Potência nominal [kW]: 7.5
Orientação de montagem: Vertical; Horizontal, Fluxo de saída HP [m³/h] [Máx]: 22, Fluxo de saída HP [gpm] [Máx]: 96, Potência nominal [HP]: 10, Potência nominal [kW]: 7.5
Peso bruto | 162 Kilogram |
Peso líquido | 109.4 Kilogram |
Volume | 528 Liter |
EAN | 5715162673096 |
Peso bruto | 162 Kilogram |
Peso líquido | 109.4 Kilogram |
Volume | 528 Liter |
EAN | 5715162673096 |
Aprovação | CE |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe de isolamento do motor | B |
Classe de proteção IP | IP55 |
Conexão de entrada padrão HP | Victaulic |
Conexão de entrada padrão LP | Victaulic |
Conexão de saída padrão HP | Victaulic |
Contain batteries | No |
Corrente do motor [A] | 15 A |
Description | iSave with IEC motor |
Descrição do produto | iSave |
Designação de tipo | iSave 21 Plus |
Estrutura-base | Inoxidável |
Fluxo [gpm] [Mín] | 26 gal/min |
Fluxo [m³/h] [Min] | 6 m³/h |
Fluxo de lubrificação a 60 [m³/h] [Máx] | 0.4 m³/h |
Fluxo de lubrificação a 871 [gpm] [Máx] | 1.8 gal/min |
Fluxo de saída HP [gpm] [Máx] | 96 gal/min |
Fluxo de saída HP [m³/h] [Máx] | 22 m³/h |
Fluxo de trabalho permitido para entrada LP [gpm] [Máx] | 145 gal/min |
Fluxo de trabalho permitido para entrada LP [m³/h] [Máx] | 33 m³/h |
Funcional | Sim |
Grupo de produtos | Energy Recovery Device |
LP entrada saída @ fluxo máx. [barg] | 1 barg |
LP entrada saída @ fluxo máx. [psig] | 13 psig |
Mat. de vedação | NBR |
Nível de pressão sonora [dB(A)] | 79 dBA |
Orientação de montagem |
Horizontal Vertical |
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 47,1x31,4x21,6 |
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 1200x800x550 |
Padrão do motor | IEC |
País de origem | Dinamarca |
Pico de pressão de entrada LP [barg] | 10 barg |
Pico de pressão de entrada LP [psig] | 145 psig |
Polos do motor | 4 |
Potência nominal [HP] | 10 |
Potência nominal [kW] | 7.5 kW |
Pressão de entrada HP [barg] [Máx] | 83 barg |
Pressão de entrada HP [barg] [Mín] | 15 barg |
Pressão de entrada HP [psig] [Máx] | 1200 psig |
Pressão de entrada HP [psig] [Mín] | 290 psig |
Pressão de entrada HP, intermitente [barg] [Mín] | 3 barg |
Pressão de entrada HP, intermitente [psig] [Mín] | 44 psig |
Pressão de entrada LP [barg] [Máx] | 5 barg |
Pressão de entrada LP [psig] [Máx] | 72 psig |
Pressão de saída HP [barg] [Máx] | 83 barg |
Pressão de saída HP [psig] [Máx] | 1200 psig |
Pressão de saída LP [barg] [Mín] | 1 barg |
Pressão de saída LP [psig] [Mín] | 15 psig |
Pressão diferencial HP entrada saída [barg] [Máx] | 5 barg |
Pressão diferencial HP entrada saída [psig] [Máx] | 72 psig |
REACH Candidate List substances | No |
Tamanho da conexão de entrada HP [pol.] | 2 in |
Tamanho da conexão de entrada LP [pol.] | 2 in |
Tamanho da conexão de saída HP [pol.] | 2 in |
Tamanho da conexão de saída LP [pol.] | 2 in |
Tamanho da estrutura do motor | 132M |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
Temperatura ambiente [°F] [Max] | 122 °F |
Temperatura ambiente [°F] [Min] | 32 °F |
Temperatura ambiente do motor [°C] [Máx] | 40 °C |
Temperatura ambiente do motor [°F] [Máx] | 104 °F |
Temperatura do meio [°C] [Max] | 40 °C |
Temperatura do meio [°C] [Min] | 2 °C |
Temperatura do meio [°F] [Max] | 104 °F |
Temperatura do meio [°F] [Min] | 36 °F |
Tensão do motor |
380-420V/660720V, 50 Hz 440-480V, 60 Hz |
Tipo | ISAVE 21 PLUS |
Tipo de material |
Duplex Super Duplex |
Torque de trabalho permitido [lb-pé] [Máx] | 36 lbf∙ft |
Torque de trabalho permitido [Nm] [Máx] | 49 N-m |
Torque do motor à velocidade mín. [Nm] | 36 N-m |
Torque do motor à velocidade mín. [Nmlbf*fl] | 27 lbf∙ft |
Torque do motor à velocidade nom. [Nm] | 49 N-m |
Torque do motor à velocidade nom. [Nmlbf*fl] | 36 lbf∙ft |
Torque inicial [Nm] [Max] | 50 N-m |
Torque inicial [Nmlbf*fl] [Máx] | 37 lbf∙ft |
UL evaluated | Out of scope |
Velocidade [rpm] [Max] | 1500 rpm |
Velocidade [rpm] [Min] | 500 rpm |
Aprovação | CE |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe de isolamento do motor | B |
Classe de proteção IP | IP55 |
Conexão de entrada padrão HP | Victaulic |
Conexão de entrada padrão LP | Victaulic |
Conexão de saída padrão HP | Victaulic |
Contain batteries | No |
Corrente do motor [A] | 15 A |
Description | iSave with IEC motor |
Descrição do produto | iSave |
Designação de tipo | iSave 21 Plus |
Estrutura-base | Inoxidável |
Fluxo [gpm] [Mín] | 26 gal/min |
Fluxo [m³/h] [Min] | 6 m³/h |
Fluxo de lubrificação a 60 [m³/h] [Máx] | 0.4 m³/h |
Fluxo de lubrificação a 871 [gpm] [Máx] | 1.8 gal/min |
Fluxo de saída HP [gpm] [Máx] | 96 gal/min |
Fluxo de saída HP [m³/h] [Máx] | 22 m³/h |
Fluxo de trabalho permitido para entrada LP [gpm] [Máx] | 145 gal/min |
Fluxo de trabalho permitido para entrada LP [m³/h] [Máx] | 33 m³/h |
Funcional | Sim |
Grupo de produtos | Energy Recovery Device |
LP entrada saída @ fluxo máx. [barg] | 1 barg |
LP entrada saída @ fluxo máx. [psig] | 13 psig |
Mat. de vedação | NBR |
Nível de pressão sonora [dB(A)] | 79 dBA |
Orientação de montagem |
Horizontal Vertical |
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 47,1x31,4x21,6 |
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 1200x800x550 |
Padrão do motor | IEC |
País de origem | Dinamarca |
Pico de pressão de entrada LP [barg] | 10 barg |
Pico de pressão de entrada LP [psig] | 145 psig |
Polos do motor | 4 |
Potência nominal [HP] | 10 |
Potência nominal [kW] | 7.5 kW |
Pressão de entrada HP [barg] [Máx] | 83 barg |
Pressão de entrada HP [barg] [Mín] | 15 barg |
Pressão de entrada HP [psig] [Máx] | 1200 psig |
Pressão de entrada HP [psig] [Mín] | 290 psig |
Pressão de entrada HP, intermitente [barg] [Mín] | 3 barg |
Pressão de entrada HP, intermitente [psig] [Mín] | 44 psig |
Pressão de entrada LP [barg] [Máx] | 5 barg |
Pressão de entrada LP [psig] [Máx] | 72 psig |
Pressão de saída HP [barg] [Máx] | 83 barg |
Pressão de saída HP [psig] [Máx] | 1200 psig |
Pressão de saída LP [barg] [Mín] | 1 barg |
Pressão de saída LP [psig] [Mín] | 15 psig |
Pressão diferencial HP entrada saída [barg] [Máx] | 5 barg |
Pressão diferencial HP entrada saída [psig] [Máx] | 72 psig |
REACH Candidate List substances | No |
Tamanho da conexão de entrada HP [pol.] | 2 in |
Tamanho da conexão de entrada LP [pol.] | 2 in |
Tamanho da conexão de saída HP [pol.] | 2 in |
Tamanho da conexão de saída LP [pol.] | 2 in |
Tamanho da estrutura do motor | 132M |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
Temperatura ambiente [°F] [Max] | 122 °F |
Temperatura ambiente [°F] [Min] | 32 °F |
Temperatura ambiente do motor [°C] [Máx] | 40 °C |
Temperatura ambiente do motor [°F] [Máx] | 104 °F |
Temperatura do meio [°C] [Max] | 40 °C |
Temperatura do meio [°C] [Min] | 2 °C |
Temperatura do meio [°F] [Max] | 104 °F |
Temperatura do meio [°F] [Min] | 36 °F |
Tensão do motor |
380-420V/660720V, 50 Hz 440-480V, 60 Hz |
Tipo | ISAVE 21 PLUS |
Tipo de material |
Duplex Super Duplex |
Torque de trabalho permitido [lb-pé] [Máx] | 36 lbf∙ft |
Torque de trabalho permitido [Nm] [Máx] | 49 N-m |
Torque do motor à velocidade mín. [Nm] | 36 N-m |
Torque do motor à velocidade mín. [Nmlbf*fl] | 27 lbf∙ft |
Torque do motor à velocidade nom. [Nm] | 49 N-m |
Torque do motor à velocidade nom. [Nmlbf*fl] | 36 lbf∙ft |
Torque inicial [Nm] [Max] | 50 N-m |
Torque inicial [Nmlbf*fl] [Máx] | 37 lbf∙ft |
UL evaluated | Out of scope |
Velocidade [rpm] [Max] | 1500 rpm |
Velocidade [rpm] [Min] | 500 rpm |