ISAVE 40

180F7001

Orientação de montagem: Horizontal, Fluxo de saída HP [m³/h] [Máx]: 41, Fluxo de saída HP [gpm] [Máx]: 181, Potência nominal [HP]: 15.0, Potência nominal [kW]: 11.0

Detalhes do produto

Peso bruto 342 Kilogram
Peso líquido 300 Kilogram
Volume 678.101 Liter
EAN 5715162673447

 

Aprovação CE
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Classe de isolamento do motor B
Classe de proteção IP IP55
Conexão de entrada padrão HP Victaulic
Conexão de entrada padrão LP Victaulic
Conexão de saída padrão HP Victaulic
Conexão do dreno padrão BSPP
Corrente do motor [A] 22 A
Description iSave with IEC motor
Descrição do produto iSave
Designação de tipo ISAVE 40
Estrutura-base Inoxidável
Fluxo [gpm] [Mín] 92 gal/min
Fluxo [m³/h] [Min] 21 m³/h
Fluxo de lubrificação a 60 [m³/h] [Máx] 0.8 m³/h
Fluxo de lubrificação a 871 [gpm] [Máx] 3.5 gal/min
Fluxo de saída HP [gpm] [Máx] 181 gal/min
Fluxo de saída HP [m³/h] [Máx] 41 m³/h
Fluxo de trabalho permitido para entrada LP [gpm] [Máx] 295 gal/min
Fluxo de trabalho permitido para entrada LP [m³/h] [Máx] 67 m³/h
Funcional Sim
Grupo de produtos Energy Recovery Device
In scope of WEEE and contain batteries No
LP entrada saída @ fluxo máx. [barg] 1 barg
LP entrada saída @ fluxo máx. [psig] 18 psig
Mat. de vedação NBR
Nível de pressão sonora [dB(A)] 84 dBA
Orientação de montagem Horizontal
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 57,3x20,8x29
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 1460x530x740
Padrão do motor IEC
País de origem Dinamarca
Pico de pressão de entrada LP [barg] 10 barg
Pico de pressão de entrada LP [psig] 145 psig
Polos do motor 6
Potência nominal [HP] 15
Potência nominal [kW] 11 kW
Pressão de entrada HP [barg] [Máx] 83 barg
Pressão de entrada HP [barg] [Mín] 20 barg
Pressão de entrada HP [psig] [Máx] 1200 psig
Pressão de entrada HP [psig] [Mín] 290 psig
Pressão de entrada HP, intermitente [barg] [Mín] 3 barg
Pressão de entrada HP, intermitente [psig] [Mín] 44 psig
Pressão de entrada LP [barg] [Máx] 5 barg
Pressão de entrada LP [psig] [Máx] 72 psig
Pressão de saída HP [barg] [Máx] 83 barg
Pressão de saída HP [psig] [Máx] 1200 psig
Pressão de saída LP [barg] [Mín] 1 barg
Pressão de saída LP [psig] [Mín] 15 psig
Pressão diferencial HP entrada saída [barg] [Máx] 5 barg
Pressão diferencial HP entrada saída [psig] [Máx] 72 psig
REACH Candidate List substances No
Tamanho da conexão de entrada HP [pol.] 3 in
Tamanho da conexão de entrada LP [pol.] 3 in
Tamanho da conexão de saída HP [pol.] 3 in
Tamanho da conexão de saída LP [pol.] 3 in
Tamanho da conexão do dreno [pol.] 1/4 in
Tamanho da estrutura do motor 160L
Temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura ambiente [°F] [Max] 122 °F
Temperatura ambiente [°F] [Min] 32 °F
Temperatura ambiente do motor [°C] [Máx] 40 °C
Temperatura ambiente do motor [°F] [Máx] 104 °F
Temperatura do meio [°C] [Max] 40 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] 2 °C
Temperatura do meio [°F] [Max] 104 °F
Temperatura do meio [°F] [Min] 36 °F
Tensão do motor 380-420V/660720V, 50 Hz
440-480V, 60 Hz
Tipo iSave 40
Tipo de conexão do dreno BSPP
Tipo de material Duplex
Super Duplex
Torque de trabalho permitido [lb-pé] [Máx] 75 lbf∙ft
Torque de trabalho permitido [Nm] [Máx] 102 N-m
Torque do motor à velocidade mín. [Nm] 95 N-m
Torque do motor à velocidade mín. [Nmlbf*fl] 70 lbf∙ft
Torque do motor à velocidade nom. [Nm] 108 N-m
Torque do motor à velocidade nom. [Nmlbf*fl] 80 lbf∙ft
Torque inicial [Nm] [Max] 150 N-m
Torque inicial [Nmlbf*fl] [Máx] 110 lbf∙ft
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Velocidade [rpm] [Max] 1200 rpm
Velocidade [rpm] [Min] 600 rpm

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality