IC2-30FA1N02-09A6E20F0-000060918

132L6115

iC2-30, Чест. преобр., с възд. охлажд.
IC2-30FA1N02-09A6E20F0+ACXX
1~, 200-240 V AC
9.6 A, 2.2 kW/3 HP,IP20/Отворен тип
C1, Няма интегриран спирачен модул
Размер на рамката: MA02a
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: IC2-30FA1N02-09A6E20F0+ACXX

Информация за продукта

Бруто тегло 2.3 kg
Нето тегло 1.6 kg
Volume 0 l
EAN 5714853456581

iC2-Micro Frequency Converter - IC2MICRO

Product View (Switch) GLBL Глобално (стандартно)
Серии продукти IC2-30 iC2-30
Тип продукт FA Чест. преобр., с възд. охлажд.
Функция на продукта 1N 1~
Мрежово напрежение 02 200-240 V AC
Номинален ток -09A6 9.6 A
Клас на корпуса E20 IP20/Отворен тип
EMC ниво F0 C1
Спирачен модул +ACXX Няма интегриран спирачен модул
Продуктова серия +DAMI iC2-Micro
ID на файл. пакет за персонал. +EAXXXXXX Няма персонализиране
Софтуерен ID на продуктa +ECXXX Последна издадена версия
Размер на корпуса MA02A MA02a
Номинална мощност 2K2 2.2 kW/3 HP
Типов код, част 1 IC2-30FA1N02-09A6E20F0
Типов код, част 2 -000060918
Каталог с продукти NO_VIEW NO VIEW
Код на модела 01 IC2-30FA1N02-09A6E20F0
Код на модела 02 +ACXX
Калк. нетно тегло [кг.] 1.6
Калк. брутно тегло [кг.] 1.9
Salescode part 1 IC2-30FA1N02-09A6E20F0
Salescode part 2 +ACXX
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality