132H3819
Честотни преобразуватели
FC-103P22KT4E20H2TGXXXXSXXXXALBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
22 kW / 30 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI филтър клас A2
Безопасно спиране
Граф. локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
PROFINET MCA 120, Без B опция
Без C1 опция, 24V DC архив
Размер на рамката: B4
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
Независимо дали искате да работите с компресори, помпи, или вентилатори, VLT® Refrigeration Drive FC 103 ви дава възможност да спестите енергия и да удължите живота на компонентите.