131L9805
Честотни преобразуватели
FC-101P15KT2P20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
15 kW / 20 HP, Трифазни
200 – 240 V AC, IP20 / зад. плат. шаси
RFI клас A2 (C3)
Няма спирачен модул
Без локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: H6
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
These drives offer a wide range of powerful standard and optional features with low overall cost of ownership, ideal for OEMs.
VLT® HVAC Basic Drive FC 101 is the natural choice for heating, ventilation, air conditioning, and simple compressor applications. It is optionally available with a 2-line alphanumeric display.