FCD302PK75T4B66H1S1FMFCEXXXXA0BXXXXXXD0

130B7941

VLT® Decentral Drive FCD 302
0,75 kW / 1,0 HP, 380–480 V AC (трифазно), Станд. черен IP66/NEMA4X,
RFI клас A1/C2, Спир. пов.. + мех. спир., Компл. малък самост., 40 mm скоби,
Метр. нишки, (F) Сревиз. превкл. мрежа стр., С конектор за дисплей
FCD302PK75T4B66H1S1FMFCEXXXXAXBXXXXXXDX

Код на модела: FCD302PK75T4B66H1S1FMFCEXXXXAXBXXXXXXDX

Информация за продукта

Бруто тегло 10.1 kg
Нето тегло 9.8 kg
Volume 0 l
EAN 5710107948710

VLT® DECENTRAL FCD 302 SERIES

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Продуктова група FCD VLT® Decentral Drive FCD
VLT серия 302 302
Номинална мощност PK75 0,75 kW / 1,0 HP
Мрежово напрежение T4 380–480 V AC (трифазно)
Корпус B66 Станд. черен IP66/NEMA4X
RFI филтър H1 RFI клас A1/C2
Спирачка S Спир. пов.. + мех. спир.
Хардуерна конфигурация 1 Компл. малък самост.
Скоби F 40 mm скоби
Нишки M Метр. нишки
Опция превключ. F (F) Сревиз. превкл. мрежа стр.
Дисплей C С конектор за дисплей
Щепсели сензор E Директ. монт. 4 x M12
Моторен щепсел X Без мот. щепсел
Мрежов щепсел X Без мрежов щепсел
Щепсел ком. X Без щепсел ком.
Запазено X Запазено
Oпция А AX Без опция ком.
Опция B BX Без B опция
Запазено за софтуера XXXXX Запазено за софтуера
Опция D DX Без опция
FCD302 Frame Size MF1 (MF1) MF1
Типов код, част 1 FCD302PK75T4B66H1S1FMFCEXXXX
Типов код, част 2 AXBXXXXXXDX
Продуктов каталог NO_VIEW БЕЗ ПРЕГЛЕД
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Калк. брутно тегло [кг.] 10.1
Калк. нетно тегло [кг.] 9.8
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Препоръчителна фабрика ERR01 Не може да се опр. търговец
Код на модела 01 FCD302PK75T4B66H1S1FMFCEXXXX
Код на модела 02 AXBXXXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality