Неръждаема стомана, Max. брой отоплителни кръгове: 4, 6 bar

088U0654

SSM Bundle 4+4

Информация за продукта

Бруто тегло 5.244 Kilogram
Нето тегло 4.125 Kilogram
Volume 15.863 Liter
EAN 5715162278628

 

Description SSM Bundle 4+4
Max. брой отоплителни кръгове 4
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Група продукти Prepack
Дебитомер Да
Диаметър за присъединяване, страна 1 [mm] 16 mm
Диференциално налягане [bar] [Макс.] 0.6 bar
Изпитателно налягане [bar] 10 bar
Изпускателен клапан Ръчен
Материал Неръждаема стомана
Предварителна настройка Да
Работно налягане [bar] [Макс.] 6 bar
Размер за присъединяване 3/4"
Съединение на клапани Danfoss RA
Температура на потока [°C] [Макс.] 60 °C
Тип SSM manifold bundle
Типове връзки Компресионни фитинги

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality