Сензор за температура, MBT 5116, 250 mm, M,33x2, ISO 965

084Z5102

Температурен диапазон [°C]: -50 - 600, Тип на сензорния елемент: Pt, Съпротивление на сензорния елемент [Ω]: 100, Материал на защитна тръба: AISI 316 Ti, Електрическа връзка: Тип B, Размер на електрическа връзка: Pg 16

Информация за продукта

Бруто тегло 1.102 Kilogram
Нето тегло 1.097 Kilogram
Volume 2.394 Liter
EAN 5702423143771

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
IP степен на защита от бн. Влияния IP65
SCIP dossier no. daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12
15
18
19
21
Брой клеми [бр.] 3 pc
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковката Мултипак
Втулка за сензора Заменяем
Група продукти Sensors
Диаметър на защитна тръба [mm] [Макс] 24 mm
Диаметър на защитна тръба [mm] [Мин] 14 mm
Диаметър на защитна тръба [инч] [Макс] 0.945 in
Диаметър на защитна тръба [инч] [Мин] 0.551 in
Дължина на втулка [mm] 250 mm
Дължина на втулка [инч] 9.8 in
Дължина на удължението [mm] 50 mm
Дължина на удължението [инч] 1.97 in
Електрическа връзка Тип B
Изход сигнал Ohm
Количество в опаковка от определен вид 10 pc
Материал на защитна тръба AISI 316 Ti
Материал на присъединителния елемент AISI 316 Ti
Материал на технологична връзка AISI 316 Ti
Наименование на продукта Сензор за температура
Околна температура макс. [°C] 90 °C
Околна температура макс. [°F] 194 °F
Проводници [бр.] 2 pc
Размер на електрическа връзка Pg 16
Размер на технологична връзка 33x2
Сензорен елемент [бр.] 1 pc
Сензорен елемент стандартен EN 60751
Стандарт за технологична връзка ISO 965
Съпротивление на сензорния елемент [Ω] 100
Температурен диапазон [°C] [Макс.] 600 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.] -50 °C
Температурен диапазон [°F] [макс] 1112 °F
Температурен диапазон [°F] [мин] -58 °F
технологична връзка мъжка/женска Мъжко
Тип MBT 5116
Тип втулка Фиксиран
Тип на сензорния елемент Pt
Тип на технологична връзка M
Тип присъединяване M
Типово обозначение MBT 5116-B001-250-30-0000
Толеранс на сензорния елемент [бр.] Клас B

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality