Стандартен терморегулатор, B6

077B6021

Тип: B6, Типово обозначение: Стандартен терморегулатор, Употребено за продукт: Хладилници; с автоматично обезскрежаване, отопл. Вкл. [°C]: 3.5, отопл. Изкл. [°C]: -12.5, охлаждане изключване [°C]: -23.0, охлаждане изключване [°C]: -23.0, Дължина на капилярна тръба [mm]: 1000

Информация за продукта

Бруто тегло 0.094 Kilogram
Нето тегло 0.085 Kilogram
Volume 0.236 Liter
EAN 5702424002633

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Вещества от списъка с кандидати по REACH No
Вид на опаковката Индустриален пакет
Група продукти Mechanical cold controls
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] 65 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] -25 °C
Дължина на капилярна тръба [mm] 1000 mm
Клеми 6,3 x 0,8 mm All
Количество в опаковка от определен вид 100 pc
Наименование на продукта Термостат
Одобрение BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
отопл. Вкл. [°C] 3.5 °C
отопл. Изкл. [°C] -12.5 °C
охлаждане включване [°C] 3.5 °C
охлаждане изключване [°C] -23 °C
Регулирано при налягане [mm Hg] 760 mmHg
Регулируема позиция СТУДЕН
Тип B6
Типово обозначение Стандартен терморегулатор
Употребено за продукт Хладилници
с автоматично обезскрежаване

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality