Вентил за понижаване на прегряването, TEAT 85-85, Фланци

068G6071

Температурен диапазон [°C]: 55 - 95, Продуктови аксесоари: Фланци

Информация за продукта

Бруто тегло 3.358 Kilogram
Нето тегло 3.357 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5702422050650

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
P диапазон [ºC] 20 °C
P диапазон [ºF] 68 °F
SCIP dossier no. 36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
SCIP dossier product name TEA TEAT
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковката Единичен пакет
Група продукти Expansion valves
Дължина на капилярна тръба [in] 192 in
Дължина на капилярна тръба [mm] 5000 mm
Изравняване на налягане Вътрешно изравнени
Индикатор на посока на потока Релефна 1-посочна стрелка
Категория Art. 3, par. 3
Количество в опаковка от определен вид 1 pc
Макс. работно налягане [bar] 20 bar
Макс. работно налягане [psig] 290 psig
Макс. тестово налягане [bar] 30 bar
Макс. тестово налягане [psig] 435 psig
Материал на тялото Чугун GGG40.3
Наименование на продукта Вентил за понижаване на прегряването
номинална мощност [IMP] Subcooling=7,2 °
tevap=39,2 °F
номинална мощност [SI] Преохлаждане=4K
tevap=4 °C
Номинална мощност R717 [TR] 78.3 TR
Номинална мощност R717 [kW] 274 kW
Обслужваем TXV резервни части
Одобрение EAC
Описание на продукта Терморегулиращ инжек. вентил
Посока Прав
Присъединителен размер [инч] 3/4 in
Продуктови аксесоари Фланци
Размер на връзка вход [инч] 3/4 in
Температурен диапазон [°C] [Макс.] 95 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.] 55 °C
Температурен диапазон [°F] [макс] 203 °F
Температурен диапазон [°F] [мин] 131 °F
Тип TEAT 85-85
Тип присъединяване Фланец за заварка
Флуидна група 1
Хладилни агенти R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality