Информация за продукта

Бруто тегло 0.203 Kilogram
Нето тегло 0.2 Kilogram
Volume 0.099 Liter
EAN 5710104042190

 

Description FVR филтър DN10 Rp3/8
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs стойности [m³/h] 3 m³/h
Label product Yes
SCIP dossier no. 5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8
SCIP dossier product name 065B8234
Алтернативни работни флуиди Воден р-р на гликол до 50%
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Група продукти Auxiliary Products
Диаметър [mm] 10 mm
Допустими работни флуиди District heating/cooling circulation water
Материал DZR месинг CuZn36Pb2AS
Номинално налягане [bar] 25 bar
Плътност на отворите [n/cm²] 50
Размер DN 10
Размер за присъединяване Rp 3/8
Размер на отворите [mm] 0.5 mm
Стандарт за одобрение ISO 7/1
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] 130 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] -10 °C
Тип FVR
Тип на мрежест филтър С тапа
Типове връзки Вътрешна резба

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality